Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6959 € - 0,7733 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5168 € - 0,5743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6849 € - 0,761 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,9574 € - 1,0638 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2484 € - 1,3871 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,5393 € - 1,7103 € | 95 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Kein Finish
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,5441 € - 0,6045 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5519 € - 0,6132 € | 5 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3949 € - 0,4388 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2969 € - 0,4806 € | 340 Auf Lager |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3515 € - 0,571 € | 7788 Auf Lager |
M3;Self Tapping
|
0.236 in
6.0 mm
|
Vernickelt
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2941 € - 1,1268 € | 4800 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2984 € - 0,4849 € | 8952 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2955 € - 1,0063 € | 7600 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1979 € - 0,3666 € | 2820 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,6435 € - 2,6503 € | 9245 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2223 € - 0,406 € | 17800 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8232 € - 3,3933 € | 6848 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1764 € - 0,3228 € | 63220 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2023 € - 0,3701 € | 7900 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm