Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,1676 € - 0,1862 € 14917 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
3.0 mm
8.0 mm
0,3162 € - 1,0765 € 15200 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,4562 € - 1,5547 € 13950 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
35.0 mm
0,3635 € - 0,592 € 6100 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
9.0 mm
20.0 mm
0,3357 € - 1,1509 € 42040 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
9.0 mm
20.0 mm
0,2927 € - 1,1208 € 56190 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
7.5 mm
15.0 mm
0,363 € - 0,6722 € 9270 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
9.0 mm
18.0 mm
0,284 € - 0,5208 € 10700 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
7.0 mm
14.0 mm
0,3142 € - 1,2082 € 57900 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
9.0 mm
18.0 mm
0,2525 € - 0,4605 € 900 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
5.5 mm
11.0 mm
0,3228 € - 0,5236 € 510 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
9.0 mm
19.0 mm
0,2145 € - 0,3914 € 42500 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
5.0 mm
10.0 mm
0,2066 € - 0,3773 € 11236 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
4.0 mm
8.0 mm
0,5683 € - 1,9394 € 3490 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
25.0 mm
0,3687 € - 1,2564 € 5630 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
25.0 mm
0,3084 € - 0,5624 € 7216 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
8.5 mm
17.0 mm
0,2061 € - 0,3761 € 20900 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
4.0 mm
8.0 mm
0,3045 € - 0,3384 € 10600 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
6.5 mm
13.0 mm
0,2469 € - 0,4573 € 15860 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
18.0 mm
0,4132 € - 1,4161 € 13800 Auf Lager
M3
5.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
30.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 8.0 mm

20069483

Preisbereich
0,1862 € - 0,1676 €

Lagerbestände
14917 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    3.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 10.0 mm

20069513

Preisbereich
1,0765 € - 0,3162 €

Lagerbestände
15200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 35.0 mm

20069407

Preisbereich
1,5547 € - 0,4562 €

Lagerbestände
13950 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 20.0 mm

20069162

Preisbereich
0,592 € - 0,3635 €

Lagerbestände
6100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 20.0 mm

20069360

Preisbereich
1,1509 € - 0,3357 €

Lagerbestände
42040 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 15.0 mm

20069292

Preisbereich
1,1208 € - 0,2927 €

Lagerbestände
56190 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 18.0 mm

20069551

Preisbereich
0,6722 € - 0,363 €

Lagerbestände
9270 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 14.0 mm

20069278

Preisbereich
0,5208 € - 0,284 €

Lagerbestände
10700 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    14.0 mm
  • Gewindelänge
    7.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 18.0 mm

20069339

Preisbereich
1,2082 € - 0,3142 €

Lagerbestände
57900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 11.0 mm

20069230

Preisbereich
0,4605 € - 0,2525 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    5.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 19.0 mm

20069346

Preisbereich
0,5236 € - 0,3228 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 10.0 mm

20069131

Preisbereich
0,3914 € - 0,2145 €

Lagerbestände
42500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 8.0 mm

20069490

Preisbereich
0,3773 € - 0,2066 €

Lagerbestände
11236 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M4 25.0 mm

20069575

Preisbereich
1,9394 € - 0,5683 €

Lagerbestände
3490 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 25.0 mm

20069384

Preisbereich
1,2564 € - 0,3687 €

Lagerbestände
5630 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 17.0 mm

20069315

Preisbereich
0,5624 € - 0,3084 €

Lagerbestände
7216 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 8.0 mm

20069193

Preisbereich
0,3761 € - 0,2061 €

Lagerbestände
20900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 13.0 mm

20069261

Preisbereich
0,3384 € - 0,3045 €

Lagerbestände
10600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    6.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M2.5 18.0 mm

20069322

Preisbereich
0,4573 € - 0,2469 €

Lagerbestände
15860 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde M3 30.0 mm

20069391

Preisbereich
1,4161 € - 0,4132 €

Lagerbestände
13800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt