Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9056 € - 1,1328 € | 203 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10198537 | 1,3297 € - 1,4774 € | 7214 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
| 0,7175 € - 0,7973 € | 997 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,6393 € - 0,8003 € | 12256 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8153 € - 3,1281 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 4,8748 € - 5,4165 € | 100 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vernickelt
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,841 € - 1,0523 € | 500 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,2411 € - 1,5495 € | 827 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,3478 € - 4,8292 € | 4 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,5725 € - 2,8584 € | 700 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,8955 € - 2,0911 € | 900 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,8248 € - 3,4824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,0283 € - 1,1425 € | 929 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,4587 € - 0,5097 € | 400 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6799 € - 0,8469 € | 599 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,8632 € - 0,9591 € | 5107 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 0,617 € - 1,2105 € | 663 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,5069 € - 1,6744 € | 3700 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,8048 € - 1,0064 € | 5407 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,113 € - 1,2367 € | 600 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm