Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7314 € - 0,8127 € | 398 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,4594 € - 0,5724 € | 3200 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,046 € - 2,2867 € | 27370 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,9035 € - 3,2194 € | 95 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,2381 € - 1,5495 € | 198 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5725 € - 0,6361 € | 16584 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8989 € - 0,9988 € | 1050 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5388 € - 0,5987 € | 580 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,9919 € - 1,1022 € | 970 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,3518 € - 1,502 € | 2608 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,8033 € - 1,0049 € | 541 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1186 € - 1,2429 € | 5673 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,6855 € - 2,4098 € | 200 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4568 € - 0,741 € | 3200 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7771 € - 0,8635 € | 3550 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verzinkt
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,5176 € - 0,5751 € | 2400 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6456 € - 0,7173 € | 2742 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,5374 € - 0,5374 € | 300 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Edelstahl
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4208 € - 2,0198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8249 € - 2,0277 € | 90 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.