Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,3246 € - 0,3606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Kein Finish
6.0 mm
10.0 mm
1,0778 € - 1,1975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Kein Finish
14.0 mm
15.0 mm
0,5442 € - 0,6047 € 1000 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
35.0 mm
1,0982 € - 1,3735 € 500 Auf Lager
M3
5.5 mm
Vernickelt
8.0 mm
50.0 mm
0,7281 € - 0,9116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
12.0 mm
1,0169 € - 1,2727 € 1983 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
25.0 mm
1,2249 € - 1,361 € 1060 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
45.0 mm
2,1964 € - 2,4522 € 1450 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
65.0 mm
0,865 € - 1,0786 € 600 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
12.0 mm
0,7179 € - 0,7976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
10.0 mm
2,3168 € - 2,5876 € 98 Auf Lager
M6
10.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
30.0 mm
2,1063 € - 2,3404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
10.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
60.0 mm
2,0395 € - 2,2661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Vernickelt
14.0 mm
15.0 mm
2,8153 € - 3,1281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Vernickelt
14.0 mm
30.0 mm
4,8748 € - 5,4165 € 100 Auf Lager
M8
13.0 mm
Vernickelt
14.0 mm
60.0 mm
0,2224 € - 0,2471 € 93 Auf Lager
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
10.0 mm
0,2289 € - 0,2543 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
4.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
20.0 mm
0,2024 € - 0,2249 € 400 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
6.0 mm
0,2085 € - 0,2317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
11.0 mm
0,3677 € - 0,4085 € 537 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Verzinkt
6.0 mm
20.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10630617

Preisbereich
0,3606 € - 0,3246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 15.0 mm

10201220

Preisbereich
1,1975 € - 1,0778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Kein Finish
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 35.0 mm

10198391

Preisbereich
0,6047 € - 0,5442 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 50.0 mm

10198438

Preisbereich
1,3735 € - 1,0982 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 12.0 mm

10198476

Preisbereich
0,9116 € - 0,7281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 25.0 mm

10198506

Preisbereich
1,2727 € - 1,0169 €

Lagerbestände
1983 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 45.0 mm

10198544

Preisbereich
1,361 € - 1,2249 €

Lagerbestände
1060 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 65.0 mm

10198582

Preisbereich
2,4522 € - 2,1964 €

Lagerbestände
1450 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 12.0 mm

10198629

Preisbereich
1,0786 € - 0,865 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 10.0 mm

10638453

Preisbereich
0,7976 € - 0,7179 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 30.0 mm

10198803

Preisbereich
2,5876 € - 2,3168 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 60.0 mm

10198841

Preisbereich
2,3404 € - 2,1063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 15.0 mm

10198872

Preisbereich
2,2661 € - 2,0395 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 30.0 mm

10638408

Preisbereich
3,1281 € - 2,8153 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 60.0 mm

10630723

Preisbereich
5,4165 € - 4,8748 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 10.0 mm

10198957

Preisbereich
0,2471 € - 0,2224 €

Lagerbestände
93 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 4.0 mm M2 20.0 mm

10633014

Preisbereich
0,2543 € - 0,2289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10199008

Preisbereich
0,2249 € - 0,2024 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10634189

Preisbereich
0,2317 € - 0,2085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    11.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10199060

Preisbereich
0,4085 € - 0,3677 €

Lagerbestände
537 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt