Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,349 € - 0,4347 € | 1280 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,35 € - 0,3889 € | 700 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3114 € - 0,3461 € | 4270 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3247 € - 0,3607 € | 75 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,4801 € - 0,5334 € | 5300 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2943 € - 0,327 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,3905 € - 0,4339 € | 2170 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2999 € - 0,3332 € | 900 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4318 € - 0,4797 € | 2613 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3445 € - 0,4287 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3644 € - 0,4049 € | 1056 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4174 € - 0,4637 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,323 € - 0,3588 € | 805 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4986 € - 0,554 € | 73 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,391 € - 0,4344 € | 1000 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Kein Finish
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10199398 | 0,4254 € - 0,4727 € | 198 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,4091 € - 0,4545 € | 100 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,3896 € - 0,4844 € | 1008 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5066 € - 0,5629 € | 750 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3242 € - 0,4046 € | 6 Auf Lager |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verzinkt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm