Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
1,0805 € - 1,5044 € 4 Auf Lager
M5
8.0 mm
Edelstahl
5.0 mm
10.0 mm
0,3844 € - 0,624 € 18200 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
5.0 mm
10.0 mm
0,6742 € - 0,9597 € 50 Auf Lager
M4
7.0 mm
Edelstahl
5.0 mm
10.0 mm
1,2591 € - 1,399 € 3228 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
25.0 mm
2,4071 € - 2,4071 € 300 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
14.0 mm
50.0 mm
5482 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
6.0 mm
4,2778 € - 4,7531 € 285 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
90.0 mm
3,0243 € - 3,3603 € 599 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
25.0 mm
3,6699 € - 4,0777 € 993 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
50.0 mm
2,066 € - 2,2956 € 585 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
25.0 mm
2,9661 € - 3,2957 € 903 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
50.0 mm
1,7924 € - 1,9916 € 900 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
20.0 mm
3,8862 € - 4,318 € 600 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
40.0 mm
3,4103 € - 3,7893 € 406 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
30.0 mm
4,1433 € - 4,6037 € 5 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
60.0 mm
2,6064 € - 2,896 € 1074 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
40.0 mm
3,9286 € - 4,3651 € 394 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
80.0 mm
5,6111 € - 6,2346 € 106 Auf Lager
M8
13.0 mm
Edelstahl
14.0 mm
70.0 mm
2,3616 € - 2,624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
8.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
55.0 mm
1,3961 € - 1,7451 € 300 Auf Lager
M6
10.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
15.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 10.0 mm

10226193

Preisbereich
1,5044 € - 1,0805 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 10.0 mm

10226186

Preisbereich
0,624 € - 0,3844 €

Lagerbestände
18200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 10.0 mm

10225998

Preisbereich
0,9597 € - 0,6742 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 25.0 mm

10199923

Preisbereich
1,399 € - 1,2591 €

Lagerbestände
3228 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 50.0 mm

10199961

Preisbereich
2,4071 € - 2,4071 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 6.0 mm

10494479


Lagerbestände
5482 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Preisbereich
4,7531 € - 4,2778 €

Lagerbestände
285 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    90.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 25.0 mm

10200698

Preisbereich
3,3603 € - 3,0243 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 50.0 mm

10200735

Preisbereich
4,0777 € - 3,6699 €

Lagerbestände
993 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10200575

Preisbereich
2,2956 € - 2,066 €

Lagerbestände
585 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Preisbereich
3,2957 € - 2,9661 €

Lagerbestände
903 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Preisbereich
1,9916 € - 1,7924 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 40.0 mm

10200728

Preisbereich
4,318 € - 3,8862 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Preisbereich
3,7893 € - 3,4103 €

Lagerbestände
406 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 60.0 mm

10200742

Preisbereich
4,6037 € - 4,1433 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    60.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Preisbereich
2,896 € - 2,6064 €

Lagerbestände
1074 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Preisbereich
4,3651 € - 3,9286 €

Lagerbestände
394 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 13.0 mm M8 70.0 mm

10200759

Preisbereich
6,2346 € - 5,6111 €

Lagerbestände
106 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    70.0 mm
  • Gewindelänge
    14.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 8.0 mm M5 55.0 mm

10198728

Preisbereich
2,624 € - 2,3616 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 10.0 mm M6 15.0 mm

10198766

Preisbereich
1,7451 € - 1,3961 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Oberfläche
    Vernickelt