Menü Suche

Distanzstücke

Auf Lager

Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.

Seriennummer: SR2702

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
703 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Abstand Schlüsselweite Oberfläche Gewindelänge Abstandhalterlänge Kaufen
0,6769 € - 0,6769 € 100 Auf Lager
M2
4.0 mm
Edelstahl
6.0 mm
20.0 mm
1,8637 € - 2,0708 € 200 Auf Lager
M6
10.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
20.0 mm
2,3697 € - 2,633 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
13.0 mm
Verzinkt
15.0 mm
40.0 mm
0,4081 € - 0,897 € 3602 Auf Lager
M3
5.5 mm
Verzinkt
10.0 mm
40.0 mm
2,428 € - 3,1078 € 3858 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
10.0 mm
40.0 mm
0,4153 € - 0,4615 € 8000 Auf Lager
M2
4.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
18.0 mm
0,3615 € - 0,5882 € 196 Auf Lager
M4
7.0 mm
Verzinkt
9.0 mm
18.0 mm
0,774 € - 1,1707 € 15 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Edelstahl
8.0 mm
18.0 mm
0,7562 € - 0,8402 € 2800 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
25.0 mm
1,4607 € - 1,623 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
7.0 mm
Edelstahl
10.0 mm
25.0 mm
0,505 € - 0,8207 € 58 Auf Lager
M2.5
5.0 mm
Vernickelt
8.0 mm
40.0 mm
0,4112 € - 0,4569 € 800 Auf Lager
M2
4.0 mm
Vernickelt
6.0 mm
20.0 mm
2,1575 € - 2,3972 € 10 Auf Lager
M8
13.0 mm
Verzinkt
12.5 mm
25.0 mm
0,9486 € - 1,6716 € 100 Auf Lager
M6
10.0 mm
Verzinkt
12.0 mm
25.0 mm
0,7356 € - 0,8173 € 70 Auf Lager
M2
4.0 mm
Edelstahl
5.0 mm
10.0 mm
1,4601 € - 1,6223 € 1100 Auf Lager
M5
8.0 mm
Vernickelt
10.0 mm
40.0 mm
1,2065 € - 1,6643 € 638 Auf Lager
M5
8.0 mm
Edelstahl
7.5 mm
15.0 mm
0,3328 € - 0,5409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
5.5 mm
Vernickelt
9.0 mm
18.0 mm
0,7087 € - 1,3888 € 4652 Auf Lager
M5
8.0 mm
Verzinkt
9.0 mm
18.0 mm
0,4701 € - 0,5224 € 1232 Auf Lager
M4
7.0 mm
Vernickelt
8.5 mm
17.0 mm
  • von 36
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 20.0 mm

10225523

Preisbereich
0,6769 € - 0,6769 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 20.0 mm

10226537

Preisbereich
2,0708 € - 1,8637 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 13.0 mm M8 40.0 mm

10226728

Preisbereich
2,633 € - 2,3697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 40.0 mm

10225868

Preisbereich
0,897 € - 0,4081 €

Lagerbestände
3602 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 40.0 mm

10096994

Preisbereich
3,1078 € - 2,428 €

Lagerbestände
3858 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 18.0 mm

10225493

Preisbereich
0,4615 € - 0,4153 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 18.0 mm

10096802

Preisbereich
0,5882 € - 0,3615 €

Lagerbestände
196 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10225615

Preisbereich
1,1707 € - 0,774 €

Lagerbestände
15 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 25.0 mm

10096970

Preisbereich
0,8402 € - 0,7562 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 25.0 mm

10226070

Preisbereich
1,623 € - 1,4607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 40.0 mm

10225677

Preisbereich
0,8207 € - 0,505 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 20.0 mm

10225516

Preisbereich
0,4569 € - 0,4112 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 13.0 mm M8 25.0 mm

10226698

Preisbereich
2,3972 € - 2,1575 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 10.0 mm M6 25.0 mm

10226544

Preisbereich
1,6716 € - 0,9486 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 4.0 mm M2 10.0 mm

10225448

Preisbereich
0,8173 € - 0,7356 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 40.0 mm

10226353

Preisbereich
1,6223 € - 1,4601 €

Lagerbestände
1100 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 15.0 mm

10226230

Preisbereich
1,6643 € - 1,2065 €

Lagerbestände
638 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Gewindelänge
    7.5 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Edelstahl
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 5.5 mm M3 18.0 mm

10096444

Preisbereich
0,5409 € - 0,3328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 8.0 mm M5 18.0 mm

10226254

Preisbereich
1,3888 € - 0,7087 €

Lagerbestände
4652 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Gewindelänge
    9.0 mm
  • Farbe
    Stahl
  • Oberfläche
    Verzinkt
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Sechskant 7.0 mm M4 17.0 mm

10226056

Preisbereich
0,5224 € - 0,4701 €

Lagerbestände
1232 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    17.0 mm
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Farbe
    Messing
  • Oberfläche
    Vernickelt