Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Serie von Distanzstücken ist dank ihrer Schraubkonstruktion einfach zu installieren. Sie eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren, ermöglichen das Stapeln von Abstandhaltern und erfordern keine Unterlegscheibe. Sie sind auch in selbstschneidenden Ausführungen für die Verbindung mit gewindelosen Armaturen erhältlich. Sie sind in verschiedenen Materialien und Längen erhältlich.
Seriennummer: SR2702
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Abstand Schlüsselweite | Oberfläche | Gewindelänge | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2595 € - 0,2883 € | 13200 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,2068 € - 6,4774 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4641 € - 0,5157 € | 300 Auf Lager |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1951 € - 0,3543 € | 1768 Auf Lager |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Vernickelt
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,7133 € - 2,4377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,5031 € - 0,559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,066 € - 1,1845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,406 € - 0,6599 € | 3850 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Vernickelt
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,2732 € - 2,0616 € | 2898 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4232 € - 0,6872 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,7661 € - 1,5044 € | 14241 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,4208 € - 2,0198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,8249 € - 2,0277 € | 90 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,2883 € - 2,5425 € | 10 Auf Lager |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verzinkt
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9088 € - 1,0098 € | 249 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,5799 € - 5,4048 € | 25 Auf Lager |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2059 € - 1,3399 € | 100 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Vernickelt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5176 € - 0,5751 € | 2400 Auf Lager |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Vernickelt
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6456 € - 0,7173 € | 2742 Auf Lager |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8632 € - 0,9591 € | 5107 Auf Lager |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Verzinkt
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm