Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwere Ausführung Vibrationsdämpfend Komponenten für Drehbewegungen

 (58 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Ausziehbare Kreuzgelenkwellen

Auf Lager In Produktion

Diese ausziehbaren Kreuzgelenkwellen kombinieren die Funktionen eines Kreuzgelenks und einer ausziehbaren Welle. Diese Gelenke umfassen zwei Gabeln, die durch eine ausziehbare Welle verbunden sind, was Winkelversätze berücksichtigt und unterschiedliche Längen kompensiert. Das Gelenk kann dadurch verlängert und verkürzt werden, um unterschiedliche Abstände zwischen den verbundenen Komponenten zu berücksichtigen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um Drehmoment zu übertragen und Längen zu modifizieren, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sollte die Antriebsgeschwindigkeit von Kreuzgelenken 1.000 rpm nicht überschreiten. Sie sind entsprechend konstruiert, um schweren Lasten standzuhalten, und bieten zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.

Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk. Sie können mit speziellen Werkzeugen eingesetzt und entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Sie übertragen Drehmoment und modifizieren Längen, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden.
  • Sie haben einen maximalen Biegewinkel von 45 pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Blasebälge

Auf Lager In Produktion

Diese Faltenbälge werden in Anwendungen verwendet, die Flexibilität, Abdichtung und Schutz erfordern. Sie sind sowohl für Einzel- als auch für Doppelgelenkkonfigurationen erhältlich. Sie sind darauf ausgelegt, sich als Reaktion auf Bewegungs- und Druckänderungen zu erweitern oder zusammenzuziehen.

Sie können Wärmeausdehnung, Vibrationen, Fluchtungsfehler und andere Faktoren berücksichtigen, die Belastungen oder Schäden an den zusammengefügten Teilen verursachen. Sie schützen die Anwendung vor Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen, was für Langlebigkeit sorgt. Sie können mit Schmiermittel gefüllt werden, um Gleitlagern langfristige Schmierung zu bieten.

Sie sollten an beiden Enden mit zwei Kabelbindern (nicht inbegriffen) abgebunden werden. Sie werden häufig in den Automobil-, HVAC- und Fertigungssektoren eingesetzt.

  • Als Reaktion auf Bewegungs- und Druckänderungen erweitern sie sich bzw. ziehen sie sich zusammen.
  • Sie sollten an beiden Enden mit zwei Kabelbindern abgebunden werden.
  • Werden in den Automobil-, HVAC- und Fertigungssektoren eingesetzt.
Material: PVC, KautschukFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Doppelkreuzgelenke

Auf Lager In Produktion

Diese Doppelkreuzgelenke, auch bekannt als Doppelkardangelenke, sind mechanische Komponenten, die zwei Einzelgelenke zusammenfügen, um große Winkelabweichungen zwischen Wellen ausgleichen zu können. Ihre einzigartige Form ermöglicht eine gleichmäßige und effektive Drehmomentübertragung über größere Abstände und Winkel.

Sie können Kraft gleichmäßig und effektiv übertragen, sogar dann, wenn die miteinander verbundenen Wellen nicht genau ausgerichtet sind. Sie wurden entwickelt, um schweren Lasten standzuhalten und dauerhafte Leistung unter rauen Arbeitsbedingungen zu erbringen.

Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit geeigneten Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Sie fügen zwei Einzelgelenke zusammen, um große Winkelabweichungen zwischen Wellen auszugleichen.
  • Sie können schweren Lasten standhalten und dauerhafte Leistung unter rauen Arbeitsbedingungen erbringen.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Edelstahl 304Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Doppelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden

Auf Lager In Produktion

Diese Doppelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden sind mechanische Komponenten, die verwendet werden, wenn eine erhebliche Biegung oder ein Wellenversatz auftritt. Ihre charakteristische Form macht sie perfekt für anspruchsvolle Anwendungen, die eine hohe Drehmomentkapazität, Abnutzungs- und Verschleißfestigkeit und die Fähigkeit, erhebliche Winkelversätze auszugleichen, erfordern.

Sie sind konstruiert, um hohen Lasten standzuhalten und dauerhafte Leistung unter schwierigen Arbeitsbedingungen zu bieten. Die kugelgelagerten Gelenke haben eine maximale Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm.

Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit geeigneten Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Werden verwendet bei Biegungen oder Wellenversatz.
  • Die kugelgelagerten Gelenke haben eine maximale Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
Material: Edelstahl 304Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Einzelkreuzgelenke

Auf Lager In Produktion

Diese Einzelkreuzgelenke werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität bei nicht fluchtenden Wellen gefragt sind. Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und berücksichtigen gleichzeitig Winkelversätze.

Sie sollen Drehmoment übertragen und die Länge ändern, während gleichzeitig geringe Winkelversätze zwischen den Input- und Output-Wellen berücksichtigt werden. Zudem sind Kreuzgelenke mit Gleitlagern für eine Antriebsgeschwindigkeit von 1.000 rpm und 4.000 rpm erhältlich. Entsprechend konzipiert für schwere Lasten und bieten konsistente Leistung unter rauen Bedingungen.

Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern. Auf Anfrage können genutete oder viereckige Bohrungen bereitgestellt werden. Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Typische Anwendungen beinhalten Industriemaschinen und Förderanlagen.

  • Kommen zur Anwendung bei Industriemaschinen und Förderanlagen.
  • Die für Kreuzgelenke mit Gleitlagern erhältlichen Antriebsgeschwindigkeiten sind 1.000 rpm und 4.000 rpm.
  • Erhältlich mit einfachen oder Nadelrollenlagern, die auf Lebensdauer geschmiert sind und keine Wartung erfordern.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
Material: Edelstahl 304, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Einzelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden

Auf Lager In Produktion

Diese Einzelkreuzgelenke mit ungebohrten massiven Enden werden verwendet, wenn Rotationsmobilität und Flexibilität zwischen massiven und ungebohrten Wellen gefragt sind. Sie bieten eine starke, zuverlässige Verbindung, was sie für Anwendungen mit hoher Belastung geeignet macht.

Entsprechend konstruiert, um Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen zu übertragen und gleichzeitig Winkelversätze zu berücksichtigen. Die maximale Antriebsgeschwindigkeit des Gelenks ist 1.000 rpm. Sie liefern eine gleichmäßige und zuverlässige Rotation, während Reibung und Verschleiß minimiert werden.

Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk und der Betrieb ist präzise, leise und gleichmäßig. Sie können mit speziellen Werkzeugen in die Anwendung eingesetzt und daraus entfernt werden. Zu den typischen Anwendungen zählen Fahrzeug-Antriebswellen, Industriemaschinen und Steuerungssysteme.

  • Sie übertragen Drehmoment und Rotation zwischen zwei nicht fluchtenden Wellen und bieten eine maximale Antriebsgeschwindigkeit des Gelenks von 1.000 rpm.
  • Der Biegewinkel beträgt bis zu 45 Grad pro Gelenk.
  • Sie kommen in Fahrzeug-Antriebswellen, Industriemaschinen und Steuerungssystemen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 304Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gabelgelenke

Auf Lager In Produktion

Diese Gabelgelenke, auch bekannt als Gabelkopf oder Gabelendstück, sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Sie sind entsprechend konzipiert, um eine zuverlässige und starke Verbindung zu schaffen und gleichzeitig gegen Verschleiß und Abnutzung beständig zu sein. Sie können schwere Lasten und Belastungen bewältigen, was sie für Anwendungen mit hoher Beanspruchung geeignet macht.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Diese Auswahl an Komponenten ist sowohl mit Rechts- als auch Linksstandardgewinde erhältlich. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • Material: Stahl 1.0718 (11SMnPb30k), Silber verzinkt
  • Edelstahl (1.4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • Schwarzer Kunststoff (Igumid G)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gabelgelenke mit Bolzen

Auf Lager In Produktion

Diese Gabelgelenke mit Bolzen sind eine Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und mithilfe von Gabelkopfbolzen an ihrem Platz gehalten werden. Sie dienen als U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Gabelkopfbolzen wird mit einem Splint und einer Unterlegscheibe festgehalten, um zu verhindern, dass er sich löst. Dies stellt die Stabilität und Integrität des Gelenks sicher, sogar bei schweren Lasten und hohen Belastungen. Falls notwendig, kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Splint abgezogen wird. Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch, um die kontinuierliche Leistung und Langlebigkeit des Gelenks sicherzustellen.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spanneinrichtung zur Anwendung. Sie kommen jedoch auch in verschiedenen anderen Sektoren und Anwendungen zum Einsatz, wie im Automobilsektor, im Bauwesen und in der Fertigung.

  • Material: Stahl 1.0718 (11SMnPb30k), Silber verzinkt
  • Edelstahl (1.4305 AISI 303 X8CrNiS18-9)
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gabelgelenke mit Sicherungsclips

Auf Lager In Produktion

Diese Gabelgelenke mit Sicherungsclip aus Stahl sind eine Art von Verbindung, bei der die beiden Teile zwischen die Gabeln passen und durch Sicherungsclips an ihrem Platz gehalten werden. Sie bilden eine U-förmige Verbindung zwischen zwei Stangen oder Wellen, um lineare Schub- oder Zugbewegungen zu ermöglichen.

Der Sicherungsclip ist ein Clip, der um die Basis des Gabelkopfes angebracht wird und fest sitzt, um eine versehentliche Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und kann hohen Kräften widerstehen, außerdem ist es beständig gegen Abnutzung und Korrosion. Falls notwendig kann das Gelenk zur Wartung abmontiert werden, indem der Sicherungsclip abgenommen wird Dies ermöglicht Vorgänge wie Bauteilprüfung, Schmierung oder Austausch.

Sie sind mit einem Standardgewinde einfach zu installieren und anzupassen. Sie kommen am häufigsten als Verbindung am Ende von Luftzylindern oder an beiden Enden eines Spannschlosses oder Drahtseiles als Spannvorrichtung zur Anwendung, sowie in Industrien wie im Bauwesen, im Automobilsektor und in der Fertigung.

  • Material: Stahl 1.0718 (11SMnPb30k), Silber verzinkt
  • DIN 71 752/DIN ISO 8140

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Gegenstücke für Gabelgelenke

Auf Lager In Produktion

Diese Gabelgelenk-Gegenstücke sind zur Verwendung zusammen mit dem Gabelgelenk vorgesehen, um eine gleichmäßige, kontrollierte Bewegung zu ermöglichen. Diese wurden entsprechend konzipiert, um zwischen unsere Gabelgelenke zu passen und eine Verbindung zu bieten, wenn ein Winkelversatz erforderlich ist.

Die hervorragende Passform des Gegenstücks bietet eine solide und feste Verbindung mit dem Gabelgelenk, was für Stabilität, Zuverlässigkeit und optimale Kraftübertragung sorgt. Die glatte Oberfläche des Gegenstücks verringert Reibung und Abnutzung zwischen den beiden Komponenten und trägt zu der Langlebigkeit und Effizienz des Gelenks bei.

Es wird sichergestellt, dass beide Komponenten bei unterschiedlichen Lasten aufeinander ausgerichtet und eingerastet bleiben und damit eine zuverlässige und sichere Verbindung bieten. Die Gewindegröße ist passend auf das Gabelgelenk ausgelegt, was für eine einfache Installation und Entfernung sorgt. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen für Lenkgetriebe, Aufhängungssysteme und Kontrollmechanismen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen zum Einsatz.

  • Entsprechend konzipiert, um zwischen unsere Gabelgelenke zu passen und eine Verbindung zu bieten, wenn ein Winkelversatz erforderlich ist.
  • Die Gewindegröße ist passend auf das Gabelgelenk ausgelegt, was für eine einfache Installation und Entfernung sorgt.
  • Die glatte Oberfläche des Gegenstücks verringert Reibung und Abnutzung und trägt zu der Langlebigkeit und Effizienz des Gelenks bei.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hochleistungsgelenkköpfe ‒ mit Innengewinde

Auf Lager In Produktion

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Innengewinde verbinden zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander und haben ein integriertes Radial-Gelenklager am Ende. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit Innengewinde und einem integrierten Radial-Gelenklager. Das Radial-Gelenklager unterstützt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen. Sie korrigieren Winkelversatz und sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk wird von einer Kunststoff-Lagerschale unterstützt, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Gelenklager verfügen über minimale anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es viele Fremdpartikel absorbieren kann und dadurch Verletzungen verhindert.

Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß. Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach.
  • Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Hochleistungsgelenkköpfe – mit Außengewinde

Auf Lager In Produktion

Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Außengewinde mit einem integrierten Radial-Gelenklager werden dazu verwendet, zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander zu verbinden. Sie bestehen aus einem Anschlussbolzen mit Außengewinde an einem Ende und einem integrierten Radial-Gelenklager am anderen Ende. Das Radial-Gelenklager korrigiert Winkelversatz und kann Radial- und Axialbelastungen aufnehmen, was es ideal für Anwendungen macht, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.

Das Kugelgelenk bewegt sich auf einer Kunststoff-Lagerschale, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es zahlreiche Fremdpartikel absorbieren kann und Beschädigungen verhindert.

Sie werden in das Gegenstück eingeschraubt. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.

  • Sie sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.
  • Gelenkköpfe mit Radial-Gelenklager für hohe Beanspruchung verfügen über weniger anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume.
  • Sie können Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelgelenke

Auf Lager In Produktion

Diese Kugelgelenke können dazu verwendet werden, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Sie sind stark und langlebig und garantieren eine zuverlässige Leistung, selbst bei enormen Belastungen. Sie ermöglichen eine effiziente und präzise Bewegung und sorgen für einen problemlosen Betrieb und reduzierte Reibung.

Sie haben ein kugelförmiges Ende und ein Kugelpfannengehäuse, was für Bewegungsfreiheit und Flexibilität sorgt. Die Konstruktion ermöglicht Rotation und Winkelbewegungen, was ideal ist für multidirektionale Anwendungen.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Ermöglichen eine effiziente und präzise Bewegung und sorgen für einen problemlosen Betrieb und reduzierte Reibung.
  • Sie haben ein kugelförmiges Ende und ein Kugelpfannengehäuse, was für viel Mobilität und Flexibilität sorgt.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelgelenke mit Dichtkappe

Auf Lager In Produktion

Diese Kugelgelenke mit Dichtungskappen werden dazu verwendet, zwei Komponenten auf vielfältige Weise miteinander zu verbinden. Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb sorgt.

Sie bestehen aus einer Gelenkkugel und einer passenden Gelenkpfanne, was für Bewegungsfreiheit der zwei Abschnitte relativ zueinander sorgt. Bei den meisten Kugelgelenken wird die Kugel auf einer Spindel positioniert, die sich innerhalb eines Gehäuses dreht. Das Gehäuse ist typischerweise an beide Komponenten angebracht, die miteinander verbunden werden sollen. Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk und damit Schäden zu verhindern.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Es kommt zu wenig Reibung und Verschleiß, was für eine lang andauernde Leistung sorgt.
  • Eine Dichtkappe ist mit dem Gehäuse verbunden, um das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Partikeln in das Gelenk zu verhindern.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Kugelgelenke mit Schlüsselflächen

Auf Lager In Produktion

Diese Kugelgelenke mit Schlüsselflächen werden dazu verwendet, zwei Teile miteinander zu verbinden. Dieses Kugelgelenksystem ermöglicht eine gleichmäßige und flexible Bewegung in mehrere Richtungen. Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.

Die Kugelgelenke bieten langlebige Leistung und gleichmäßigen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß bei miteinander verbundenen Komponenten durch Flexibilität bei Versätzen reduziert werden.

Sie werden ohne Sechskantmutter geliefert. Da sie einfach zu installieren sind und eine sichere Verbindung bieten, werden sie häufig in Automatisierungssystemen, medizinischer Ausrüstung und im Bauwesen verwendet.

  • Die Kugelgelenke bieten lang andauernde Leistung und einen problemlosen Betrieb, indem Reibung und Verschleiß reduziert werden.
  • Die Schlüsselflächen am Gehäuse unterstützen die Installation, da das Teil von einem Schraubenschlüssel erfasst werden kann.
  • Kommen in Automatisierungssystemen, bei medizinischen Geräten und Bauausrüstungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl 303, StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sicherheitsbefestigungen (KLM)

Auf Lager In Produktion

Diese Sicherheitsbefestigungen (KLM) sind Sicherungsclips für Gabelgelenke und entsprechend konzipiert, um ein unbeabsichtigtes Loslösen von Kabelkopfbolzen zu verhindern und die Sicherheit und Integrität von Verbindungen zu gewährleisten.

Der Mechanismus sorgt dafür, dass die Befestigungen fest an ihrem Platz bleiben, auch bei starken Vibrationen oder Druck. Die Befestigungen sind manipulationssicher und können nicht unbefugt entfernt werden, was sie perfekt für Anwendungen macht, die Sicherheit und Schutz benötigen.

Sie sind ohne zusätzliche Werkzeuge einfach zu installieren und zu entfernen. Sie sind zudem langlebig und können extremen Umgebungsbedingungen widerstehen. Kommen häufig in Anwendungen wie Industriemaschinen und -ausrüstungen, im Bauwesen und im Automobilsektor zum Einsatz.

  • Entsprechend konzipiert, um ein unbeabsichtigtes Entfernen des Gabelkopfbolzens zu verhindern.
  • Die Befestigung bleibt fest an ihrem Platz, auch bei starken Vibrationen oder Druck.
  • Kommen bei Industriemaschinen und -ausrüstungen, im Bauwesen und im Automobilsektor zum Einsatz.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sicherheitsbefestigungen (SLM)

Auf Lager In Produktion

Diese Sicherheitsbefestigungen (SLM) sollen verhindern, dass der Stift, der in das Gelenk eingesetzt wurde, entfernt wird. Sie sorgen für Verbindungssicherheit und -integrität, indem sie unbeabsichtigtes Trennen oder Loslösen verhindern.

Der Mechanismus garantiert, dass die Befestigung sicher an ihrem Platz bleibt, auch wenn es zu starken Vibrationen oder Druck kommt. Die Befestigungen sind manipulationssicher und können nicht unbefugt entfernt werden, was sie perfekt für Anwendungen macht, die Sicherheit und Schutz benötigen.

Sie sind einfach per Hand zu installieren und zu entfernen und sind kompatibel mit Gabelkopfbolzen. Das „Klappern“ von Baugruppen wird durch die konkave Rückseite der Befestigungen entfernt, wodurch der Gabelkopfbolzen unter Spannung bleibt, und die Sicherheitslippe verhindert ein unbeabsichtigtes Entfernen. Kommen in erster Linie in Automobil-, medizinischen und elektrischen Anwendungen zum Einsatz.

  • Sie sorgen für Verbindungssicherheit, indem sie Trennen oder Loslösen verhindern.
  • Das „Klappern“ von Baugruppen wird durch die konkave Rückseite der Befestigungen entfernt, wodurch der Gabelkopfbolzen unter Spannung bleibt.
  • Kommen in Automobil-, medizinischen und elektrischen Anwendungen zum Einsatz.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sicherungsclips für Gabelgelenke

Auf Lager In Produktion

Diese Sicherungsclips für Gabelgelenke werden dazu verwendet, Gabelgelenkbolzen an ihrem Platz zu halten, und sind eine zuverlässige und praktische Option, um für die mechanische Integrität von Verbindungen zu sorgen.

Sie haben ein schlaufenartiges oder U-förmiges Design, das um die Basis eines Gabelgelenks angebracht wird, um es an seinem Platz zu halten und unbeabsichtigte Trennung zu verhindern. Das Ergebnis ist ein ordentlicher, kompakter Bausatz. Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und die Fähigkeit, große Lasten zu bewältigen und gleichzeitig Abnutzung und Korrosion zu widerstehen.

Sie sind einfach an dem Gabelgelenk zu installieren und davon zu entfernen. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen für Lenkgetriebe, Aufhängungssysteme und Kontrollmechanismen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen zum Einsatz.

  • Sie halten Gabelgelenkbolzen an ihrem Platz und sind eine zuverlässige und praktische Option, um für die mechanische Integrität von Verbindungen zu sorgen.
  • Das Stahlmaterial sorgt für Langlebigkeit und die Fähigkeit, große Lasten zu bewältigen und gleichzeitig Abnutzung und Korrosion zu widerstehen.
  • Sie haben ein schlaufenartiges oder U-förmiges Design, das um die Basis eines Gabelgelenks angebracht wird, um es an seinem Platz zu halten.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sicherungsringe aus Edelstahl

Auf Lager In Produktion

Diese Edelstahl-Sicherungsringe in C-Form werden zur Anbringung und Fixierung von Lagern, Zahnrädern und anderen Komponenten an Wellen oder in Bohrungen verwendet.

Sie verfügen über gute Korrosionsbeständigkeit, Langlebigkeit und Festigkeit, was sie zur Verwendung in rauen Umgebungen oder bei Anwesenheit von Feuchtigkeit oder Chemikalien geeignet macht.

Sie sind einfach zu installieren und zu entfernen und machen die Wartung unkomplizierter und effizienter. Werden häufig in den Automobil-, Industrie- und Fertigungssektoren eingesetzt.

  • Werden zur Anbringung und Fixierung von Lagern, Zahnrädern und anderen Komponenten an Wellen oder in Bohrungen verwendet.
  • Geeignet zur Verwendung in rauen Umgebungen oder wenn Feuchtigkeit oder Chemikalien vorhanden sind.
  • Werden in den Automobil-, Industrie- und Fertigungssektoren eingesetzt.
Material: Edelstahl 303Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Sicherungsringe aus Kunststoff

Auf Lager In Produktion

Diese Sicherungsringe aus Kunststoff werden in Nuten oder Bohrungen eingepasst und bieten eine sichere und zuverlässige Befestigung auf Wellen und anderen zylindrischen Objekten, Gabelköpfen und Bolzen für Gabelköpfe.

Bieten Langlebigkeit, Festigkeit, Korrosions- und Verschleißbeständigkeit. Sie sind leicht und perfekt geeignet für Anwendungen, die eine Gewichtsreduzierung erfordern.

Sie sind einfach zu installieren und entfernen und bieten Benutzerfreundlichkeit und Effizienz bei Montage- und Wartungsabläufen. Werden in verschiedenen Anwendungen wie im Automobil-, Industrie- und Elektroniksektor verwendet.

  • Werden in Nuten oder Bohrungen eingepasst und bieten eine sichere und zuverlässige Befestigung auf Wellen.
  • Bieten Langlebigkeit, Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Werden in Automobil-, Industrie- und Elektronikanwendungen verwendet.
Material: POMFarbe: SchwarzMaterial Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Aushängbare Flaggenscharniere ‒ zum Anschrauben

Auf Lager In Produktion

Aushängbare Flaggenscharniere zum Anschrauben bestehen aus einem zweiteiligen gerollten Stahlkörper mit runden Endkappen. Ideal für Anschraubrahmen an Industriegeräten.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Aushängbare Flaggenscharniere ‒ zum Anschweißen

Auf Lager In Produktion

Aushängbare Flaggenscharniere zum Anschweißen bestehen aus einem zweiteiligen gerollten Stahlkörper mit runden Endkappen. Ideal für Anschweißrahmen an Industriegeräten.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Blatt- und Flaggen-Abstandsscharniere

Auf Lager In Produktion

Blatt- und Flaggenscharniere eignen sich ideal zum Entfernen von Türen, wenn der Zugang zum Inneren eines Gehäuses schwierig ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Profile und Materialien.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Bolzen für Gabelköpfe

Auf Lager In Produktion

Diese Gabelkopfbolzen sind zylinderförmige Bolzen mit einem flachen Kopf an einem Ende. Sie sind dazu gedacht, in die Löcher eines Gabelgelenks zu passen und eine Drehverbindung herzustellen, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht.

Sie bieten hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit. Das zylinderförmige Design ermöglicht eine einfache Anbringung in den Löchern und Rotation des Gegenstücks. Gleichzeitig bietet der flache Kopf einen Anschlag während der Installation.

Das Design ermöglicht schnelles und einfaches Entfernen, Modifizieren oder Austauschen des Bolzens, je nach Bedarf. Sie kommen in der Automobilindustrie, in der Fertigung und im Bauwesen bei Lenkgetrieben, Aufhängungssystemen und Kontrollmechanismen zum Einsatz.

  • Sie stellen eine Drehverbindung her, die Winkelbewegungen und Anpassungen ermöglicht.
  • Sie bieten hervorragende Festigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit.
  • Das zylinderförmige Design ermöglicht eine einfache Anbringung in den Löchern und Rotation des Gegenstücks.
Material: Igumid G, Stahl, EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Catering-Rollen

Auf Lager In Produktion

Diese Rollen sind die ideale Wahl für das Lebensmittel- und Gastgewerbe und werden deshalb an Geräten wie Servierwagen, Öfen und anderen mobilen Kochgeräten, Abfalleimern, Kücheneinheiten, Lagerregalen und mehr verwendet. Unser Sortiment umfasst Reifen aus verschiedenen Materialien, darunter Polyurethan, Edelstahl und Nylon. Eine Reihe von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)
  • von 3