Menü Suche

Aushängbare Flaggenscharniere ‒ zum Anschweißen

Auf Lager

Aushängbare Flaggenscharniere zum Anschweißen bestehen aus einem zweiteiligen gerollten Stahlkörper mit runden Endkappen. Ideal für Anschweißrahmen an Industriegeräten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metric
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Material Scharniertyp Gesamtbreite Kaufen
4,8638 € - 4,8638 € In Produktion
60.0 mm
Aluminium
Für rechte Seite ausgelegt
30.0 mm
Gerolltes Scharnier 60.0 mm 30.0 mm Aluminium

499574

Preisbereich
4,8638 € - 4,8638 €

Lagerbestände
In Produktion
Merkmale
  • Korpuslänge
    60.0 mm
  • Blattstärke
    3.0 mm
  • Gesamtlänge Scharnierblatt
    30.0 mm
  • Gesamtlänge
    60.0 mm
  • Gesamtstärke
    3.0 mm