Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schwere Ausführung Vibrationsdämpfend Komponenten für die Lineartechnik

 (77 Produktgruppen)

Liste Rasteransicht

Führungswagen für offene Linearkugellager

Auf Lager In Produktion

Diese Offenen Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie sollten nur zusammen mit gehärteten Stahlwellen zum Einsatz kommen. Die Kugellager erlauben es dem Führungswagen, gleichmäßig die Schiene entlang zu gleiten. Sie sind besonders nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Das Design ohne Flansch ermöglicht eine einfache, kompakte Installation und Integration in bereits bestehende Systeme. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Nützlich bei Anwendungen mit hohem Gewicht und langem Hub.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Material: Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Geflanschte Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium

Auf Lager In Produktion

Diese Geflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, die Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.

Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen oder bei gewichtskritischen Anwendungen, da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Nützlich bei schweren Lasten in einer Reihe von Anwendungen, die Linearbewegungen steuern und unterstützen.
  • Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil.
  • Sie funktionieren ausgezeichnet in rauen Umgebungen, da sie leicht und korrosionsbeständig sind.
Material: Aluminium;EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Geflanschte Führungswagen (Schlitten) – Standard

Auf Lager In Produktion

Diese Geflanschten Standard-Führungswagen sind eine Art von Linearlager und kommen bei Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen zum Einsatz. Sie bieten Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit. Ihre Stahlschienen sind gehärtet für erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß über ihre Betriebsdauer hinweg.

Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil entweder von oberhalb oder unterhalb des Führungswagens.

Die Führungswagen werden separat von den Schienen und auf Blindblöcke montiert geliefert. Um den Führungswagen auf die Schienen aufzusetzen, richten Sie den Blindblock mit dem Ende der Schiene aus und lassen Sie den Führungswagen darauf gleiten. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Ausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Die Stahlschienen sind gehärtet für erhöhte Langlebigkeit und Beständigkeit gegen Verschleiß über ihre Betriebsdauer hinweg.
  • Bieten Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das geflanschte Design bietet sowohl einen größeren Oberflächenbereich zur Anbringung der sich bewegenden Komponente als auch die Möglichkeit der Befestigung an dem beweglichen Teil.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Geflanschte Lineargleitführungen

Auf Lager In Produktion

Diese Geflanschten Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Die Führungswagen mit offenem Kugellager sind nur zur Verwendung mit Wellenstützschienen vorgesehen. Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Sie bestehen aus einem Linearkugellager aus Stahl in einem geflanschten Aluminiumgehäuse, das eine hervorragende Montageoberfläche bietet.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Material: Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Linearführungsschienen aus Aluminium

Auf Lager In Produktion

Diese Linearführungsschienen aus Aluminium sind eine Art Linearführungslager, das präzise und genaue Linearbewegungen ermöglicht. Sie bestehen normalerweise aus einer Basisschiene, einem Führungswagen und Lagerkugeln. Die Basisschiene ist gehärtet und auf ihr gleitet der Führungswagen, in welchem sich die Lagerkugeln befinden.

Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie können dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.

Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte an der Schiene an und schieben Sie ihn dann darauf. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, z. B. bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industrieller Automatisierungsausrüstung.

  • Ermöglichen eine präzise und genaue Linearbewegung.
  • Bestehen aus einer Basisschiene, einem Schiebeblock und rollenden Komponenten.
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Lineargleitführungen

Auf Lager In Produktion

Diese Linearführungsschienen sind ein Linearführungssystem, das dazu verwendet wird, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen. Linearführungsschienen bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten). Die Schiene ist ein langer, gerader Träger, der auf eine permanente Oberfläche montiert ist. Der Führungswagen ist ein beweglicher Block, der entlang der Schiene gleitet. Der Führungswagen umfasst Kugellager, die in Kontakt mit der Schiene sind und eine reibungsarme lineare Bewegung ermöglichen.

Diese Schienen werden in Anwendungen verwendet, die hohe Genauigkeit, wenig Reibung und gleichmäßige Bewegungen erfordern. Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.

Im Allgemeinen werden die Führungswagen einzeln auf die Schienen aufgesetzt. Um den Führungswagen auf die Schiene zu befördern, setzen Sie ihn bitte auf die Schiene und lassen Sie ihn darauf gleiten. Sie kommt häufig bei Schwerlast- und Hochpräzisionsanwendungen in der Industrie zum Einsatz, einschließlich bei medizinischen Geräten, bei Halbleiterproduktionsanlagen und bei industriellen Automatisierungsausrüstungen.

  • Werden dazu verwendet, Komponenten, die sich in linearer Richtung bewegen, zu steuern und zu unterstützen.
  • Bestehen aus zwei Hauptkomponenten: einer Schiene und einem Führungswagen (Schlitten).
  • Sie kann dynamische Lasten tragen und gleichzeitig Stöße, Vibrationen und Materialermüdung abwehren.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Lineargleitführungen – geschlossen

Auf Lager In Produktion

Diese Führungswagen mit Linearkugellager werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen. Das Gehäuse bietet eine einfache Möglichkeit, diesen Führungswagen an die sich bewegende Komponente der Anwendung anzubringen.

Das Aluminiumgehäuse sorgt für ein niedriges Gewicht, während die gehärteten Stahlkugeln im Inneren des Kugellagers die Lasten tragen und die Bewegung ermöglichen. Sollten nur auf gehärteten Linearwellen zum Einsatz kommen.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Kugelkäfige aus Stahl können jedoch für Anwendungen mit höheren Temperaturen bis zu +120 C ohne Endabdichtungen bereitgestellt werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Werden in Linearantriebssystemen eingesetzt, um sich bewegende Komponenten zu steuern und zu unterstützen.
  • Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
Material: Farbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Manuelle Klemmen für Miniaturschienen

Auf Lager In Produktion

Diese manuellen Schienenklemmen werden zusammen mit Schienenführungswagen verwendet. Wenn der Spannknopf gedreht wird, drückt die Kontaktoberfläche der Klemme gegen die Schiene und fixiert sie. Das kompakte und leichte Format macht sie perfekt zur Verwendung mit Miniaturschienensystemen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Diese Spanner sind mit einem Hebel- oder Griffmechanismus ausgestattet, der eine exakte Spannkrafteinstellung ermöglicht. Dies sorgt dafür, dass die kleinen Schienen sicher fixiert werden, ohne dass es zu Beschädigungen oder Verformungen kommt. Die Schienen bewegen sich gleichmäßig und verfügen über einen niedrigen Reibungs- und Trennkraftkoeffizienten.

Sie können schweren Lasten standhalten, sind korrosionsbeständig und resistent gegen Verschleiß und Abnutzung. Sie werden bei unterschiedlichen Anwendungen verwendet, darunter medizinischen Geräten, im Pharmabereich, in kleinen Automatisierungssystemen und bei optischer Ausrüstung.

  • Ihr kompaktes und leichtes Format macht sie perfekt zur Verwendung mit Miniaturschienensystemen, bei denen der Platz begrenzt ist.
  • Mit einem Hebel- oder Griffmechanismus ausgestattet, der eine exakte Spannkrafteinstellung ermöglicht.
  • Sie werden für medizinische Geräte, im Pharmabereich, in kleinen Automatisierungssystemen und bei optischer Ausrüstung verwendet.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Manuelle Wellenklemmen

Auf Lager In Produktion

Manuelle Wellenklemmen sind konzipiert, um zusammen mit Linearkugellagern verwendet zu werden, und agieren als Mechanismus, der eine bewegliche Komponente oder Spannvorrichtung fixiert, bis die Klemme gelöst wird.

Wenn der Spannhebel gedrückt wird, kommen die Kontaktflächen in Kontakt mit der Wellenleiste und fixieren sie. Sie haben eine solide Struktur, die Stärke und Langlebigkeit sicherstellt. Dadurch können sie externen Kräften standhalten.

Sie sind einfach und zuverlässig und werden manuell betätigt. Die Kontaktprofile drücken gleichzeitig auf die Schienenoberflächen, indem der verstellbare Spannhebel betätigt wird. Die potenzialfreien Kontaktprofile gewährleisten, dass die Kraft auf der Lineargleitführung symmetrisch verteilt wird. Werden in den Automobil-, Industriemaschinen- und Fertigungssektoren eingesetzt.

  • Sie sind konzipiert, um zusammen mit Linearkugellagern verwendet zu werden und als Mechanismus zu dienen, der eine bewegliche Komponente fixiert.
  • Haben eine solide Struktur, die Stärke und Langlebigkeit sicherstellt.
  • Werden in den Automobil-, Industriemaschinen- und Fertigungssektoren eingesetzt.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Miniatur-Führungswagen (Schlitten)

Auf Lager In Produktion

Diese Miniatur-Schienenführungswagen sind eine kompakte und vielseitige Lösung, um präzise Linearbewegungen in kleinformatigen Anwendungen zu erzielen. Sie sind aufgrund ihrer kleinen Größe perfekt geeignet für Anwendungen, die präzise Positionierung und fließende Bewegung bei wenig Platz erfordern, oder Anwendungen, bei denen Korrosionsbeständigkeit notwendig ist, da sie aus Edelstahl gefertigt sind.

Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen. Diese Schienen sorgen für eine gleichmäßige Bewegung und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte. Sie können schwere Gewichte tragen, sind korrosionsbeständig und beständig gegen Abnutzung.

Die Führungswagen werden mit einer Blindschiene aus Plastik geliefert. Sie sollten montiert werden, indem die Blindschiene neben das Ende der tatsächlichen Schiene gelegt wird und der Führungswagen von einer Schiene zur anderen geleitet wird. Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen. Kommen bei unterschiedlichen Anwendungen zum Einsatz, darunter medizinische Geräte, Pharmazeutika, kleine Automatisierungssysteme und optische Ausrüstung.

  • Sie bewegen sich gleichmäßig und verfügen über einen niedrigen Koeffizienten der Reibungs- und Trennkräfte.
  • Das Design der Schienen mit einem gotischen 45-Kontaktbogenstück garantiert ähnliche Tragfähigkeiten in alle Richtungen.
  • Sie sind in der Lage, Temperaturen zwischen -40 C und +80 C zu widerstehen.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Quadro-Führungswagen

Auf Lager In Produktion

Diese Quadro-Führungswagen sind geschlossen, mit selbstausrichtenden Linearkugellagern, zwei integrierten Abdichtungen und einer Schmierbohrung. Sie erzielen eine präzise und effiziente Linearbewegung in Schwerlastanwendungen.

Sie verfügen über vier innere Linearkugellager, was die Stabilität und Tragfähigkeit erhöht. Die Last wird gleichmäßig über den Führungswagen verteilt, was Umlenkung minimiert und Steifheit maximiert, die von Vibrationen ausgehende Gefahr verringert und zuverlässige Leistung selbst bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen liefert.

Temperaturbeständig von 20 C bis +80 C. Durch Austauschen der Kugelkäfige, Endplatten und Abdichtungen können jedoch Temperaturen bis zu +120 C toleriert werden. Kommen häufig in Anwendungen wie Lebensmittelverpackungsmaschinen, Druckmaschinen, Computern oder Werkzeugschleifmaschinen zum Einsatz.

  • Material: Aluminium

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schienenklemmen

Auf Lager In Produktion

Diese Schienenklemmen werden zusammen mit Schienenführungswagen verwendet. Sie sind dafür konzipiert, anspruchsvollen Bedingungen standzuhalten, wie schweren Lasten oder Vibrationen, und bieten eine sichere und starke Fixierung an den Schienen bei gleichzeitig bemerkenswerter Stärke und Langlebigkeit.
Durch Betätigen des Spannhebels werden die Kontaktbereiche an die Schiene gedrückt und halten so den Führungswagen an seinem Platz. Sie haben einen Kreiskoeffizient anstelle eines Reibungskoeffizienten, einen reduzierten Antriebswiderstand und niedrigeren Energieverbrauch.

Sie sind mit spezialisierten Mechanismen ausgestattet, ermöglichen eine einfache Installation und Anpassung und gewährleisten eine feste und robuste Verbindung. Kommen bei Anwendungen mit starker Beanspruchung zum Einsatz, wie Maschinen, Schienensystemen und Fertigungsanwendungen.

  • Werden zusammen mit Schienenführungswagen verwendet.
  • Sie haben einen Kreiskoeffizient anstelle eines Reibungskoeffizienten und einen reduzierten Antriebswiderstand.
  • Kommen bei Anwendungen mit starker Beanspruchung zum Einsatz, wie Maschinen, Schienensystemen und Fertigungsanwendungen.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Schienensets mit Kreuzrollenführung

Auf Lager In Produktion

Diese Schienensets mit Kreuzrollenführung sind Linearantriebssysteme, die Anwendungen bei der Positionierung und leichtgängigen Führung unterstützen. Ihr Design besteht aus zwei Parallelschienen mit Kreuzrollenführungen, die eine hochpräzise Linearbewegung und hervorragende Tragfähigkeit bieten.

Sie verteilen die Last gleichmäßig und sorgen für hervorragende Wiederholbarkeit und präzise Bewegungskontrolle. Aufgrund ihres kleinen Formats sind sie perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.

Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben. Sie sind korrosionsbeständig und können Temperaturen von -40 C bis +80 C standhalten. Werden in der industriellen Automobilfertigung, medizinischen Geräten, Maschinenwerkzeugen und im Verteidigungsbereich verwendet.

  • Perfekt für Anwendungen mit Platzeinschränkungen oder wenn ein kompaktes Design erforderlich ist.
  • Temperaturbeständig von -40 C bis +80 C.
  • Sie bestehen aus vier Schienen, jeweils mit zwei Rollenkäfigen und acht Kopfschrauben.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Ungeflanschte Führungswagen (Schlitten) aus Aluminium

Auf Lager In Produktion

Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Aluminium sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten sehr effektiv. Sie kommen bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu den geflanschten Führungswagen, aber die sich bewegende Komponente in der Anwendung kann nur oben auf dem Führungswagen montiert werden.

Da sie leichter und korrosionsbeständiger sind als Stahlversionen, können sie bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Luft- und Raumfahrt, Maschinen, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu geflanschten Führungswagen.
  • Sie sind leichter und korrosionsbeständiger als Stahlversionen.
  • Sie sind effektiv bei schweren Lasten in verschiedenen Anwendungen, bei denen sie Linearbewegungen steuern und unterstützen.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Ungeflanschte Führungswagen aus Edelstahl

Auf Lager In Produktion

Diese Ungeflanschten Führungswagen aus Edelstahl sind eine Art von Linearlager und bei schweren Lasten besonders nützlich. Sie kommen bei einer Reihe von Anwendungen zum Einsatz, bei denen Linearbewegungen gesteuert und unterstützt werden. Ihre Schienen sind aus konturiertem Aluminium mit zwei gehärteten Edelstahl-Wellen, die zusammengepresst werden, um als Laufbahnen für die Führungswagen-Kugellager zu dienen.

Aufgrund seiner geringen Reibung bietet dieses ungeflanschte Design eine größere Kontaktfläche mit der Lineargleitführung und sorgt damit für erhöhte Stabilität und Präzision bei Bewegungsabläufen. Das Fehlen von Flanschen ermöglicht zudem mehr Flexibilität in puncto Platzbedarf und Einsatzort. Die Kugelkäfige in den Führungswagen ermöglichen einen wesentlich größeren Parallelismus und Montagebasis-Höhenversätze, um erhebliche Fehlstellungen zu korrigieren, und erlauben es den Führungswagen, von der Schiene abgenommen zu werden, ohne dass dabei Kugeln verloren gehen.

Die Struktur ist äußerst korrosionsbeständig, was sie ideal für die Verwendung in Umgebungen mit Feuchtigkeit, Chemikalien und extremen Temperaturen macht. Temperaturbeständig von -20 C bis +120 C. Sie können bei verschiedenen Anwendungen zum Einsatz kommen, darunter Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Handhabungstechnik, Maschinengehäuse, Medizin, Lebensmittel usw.

  • Das Design ohne Flansch ermöglicht eine einfache, kompakte Installation und Integration in bereits bestehende Systeme.
  • Sie halten das Gewicht niedrig, sind tragfähig und ermöglichen die Bewegung.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +120 C.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Ungeflanschte Führungswagen – Standard

Auf Lager In Produktion

Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.

Die Führungswagen werden auf Blindblöcken geliefert, die an die Kante der Schiene angenähert werden, auf die sie während der Installation aufgesetzt werden sollen. Lassen Sie den Führungswagen von dem Blindblock auf die Schiene gleiten, um sicherzustellen, dass nichts beschädigt wird. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden.
  • Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Ungeflanschte Führungswagen – niedrig

Auf Lager In Produktion

Diese ungeflanschten Führungswagen mit niedrigem Profil sind Linearwellen, die für Anwendungen mit hoher Beanspruchung und präzisen Linearbewegungen verwendet werden. Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit. Der vierreihige Kontakt mit der passenden Schiene bietet die gleiche Tragfähigkeit, ungeachtet der Tatsache, ob die Last auf den Führungswagen drückt oder daran hängt.

Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung, Montagen darauf können jedoch nur von oben vorgenommen werden. Die Kugelkäfige der Führungswagen ermöglichen einen leiseren Betrieb, während die Schmierung des Systems verbessert wird. Sie sorgen auch dafür, dass die Kugeln an ihrem Platz bleiben, wenn der Führungswagen unabsichtlich die Schiene verlässt.

Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen. Sie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz, darunter Spezialausrüstungen, Automatisierung, Materialhandhabungssysteme, medizinische Geräte usw.

  • Sie bieten Präzision, Stabilität und Zuverlässigkeit.
  • Das ungeflanschte Design bietet eine kompaktere Lösung im Vergleich zu geflanschten Führungswagen.
  • Das niedrige Profil bietet eine noch kleinere Kompaktlösung im Vergleich zu ungeflanschten Standard-Linearführungswagen.
Material: StahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Aluminiumwellen

Auf Lager In Produktion

Diese Aluminiumwellen sind eine vielseitige, nicht magnetische und leichte Alternative für verschiedene Bereiche, die eine stabile und langlebige Komponente benötigen. Sie haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Korrosionsbeständigkeit verleiht den Wellen eine längere Lebensdauer und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.

Sie können enorme Lasten tragen und ohne Deformationen oder Ausfälle unter rauen Bedingungen funktionieren. Sie sollten nicht mit Linearkugellagern, sondern vielmehr mit selbstschmierenden Keramiklagern verwendet werden.

Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C. Angesichts dieser Charakteristiken kommen sie häufig bei Anwendungen wie Öl- und Gasausrüstungen, medizinischen Geräten, im Bauwesen und in der Automobilindustrie zum Einsatz.

  • Haben ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht, Korrosionsbeständigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
  • Die Korrosionsbeständigkeit sorgt für eine längere Lebensdauer der Wellen und vermeidet die Notwendigkeit von regelmäßiger Wartung oder Austausch.
  • Temperaturbeständig von -130 C bis +200 C.
Material: AluminiumFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Aushängbare Flaggenscharniere ‒ zum Anschrauben

Auf Lager In Produktion

Aushängbare Flaggenscharniere zum Anschrauben bestehen aus einem zweiteiligen gerollten Stahlkörper mit runden Endkappen. Ideal für Anschraubrahmen an Industriegeräten.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Aushängbare Flaggenscharniere ‒ zum Anschweißen

Auf Lager In Produktion

Aushängbare Flaggenscharniere zum Anschweißen bestehen aus einem zweiteiligen gerollten Stahlkörper mit runden Endkappen. Ideal für Anschweißrahmen an Industriegeräten.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Blatt- und Flaggen-Abstandsscharniere

Auf Lager In Produktion

Blatt- und Flaggenscharniere eignen sich ideal zum Entfernen von Türen, wenn der Zugang zum Inneren eines Gehäuses schwierig ist. Das Sortiment umfasst unterschiedliche Profile und Materialien.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Catering-Rollen

Auf Lager In Produktion

Diese Rollen sind die ideale Wahl für das Lebensmittel- und Gastgewerbe und werden deshalb an Geräten wie Servierwagen, Öfen und anderen mobilen Kochgeräten, Abfalleimern, Kücheneinheiten, Lagerregalen und mehr verwendet. Unser Sortiment umfasst Reifen aus verschiedenen Materialien, darunter Polyurethan, Edelstahl und Nylon. Eine Reihe von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Drehmomentscharnier mit Doppelachse

Auf Lager In Produktion

Diese zweiachsigen Drehmomentscharniere sind aus Edelstahl gefertigt und eignen sich ideal für den Einsatz als schwenkbare Monitorhalterungen. Der feste Drehmomentwert ermöglicht es dem Scharnier, sanft und kontrolliert in beide Richtungen zu schwenken.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Einsätze und Puffer - mit Gewinde

Auf Lager In Produktion

Einsätze und Puffer mit Gewinde können als Nivellierfuß oder als Puffer für kleine Ausrüstungsgegenstände eingesetzt werden. Das nicht-korrosive Material von Bolzen und Fuß ist langlebig und auch in rauen Umgebungen beständig.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)

Federscharniere - Öffnungs- und Schließmechanismus

Auf Lager In Produktion

Federscharniere verfügen über einen mittigen Stift mit einer daran befestigten Feder. Dadurch wird sichergestellt, dass das Scharnier immer wieder auf die Anfangsposition zurückgesetzt wird. Ideal zur Nutzung an Türen und Platten, die beim Öffnen oder Schließen einen Sicherheitsmechanismus erfordern, damit sie in die Anfangsposition zurückgesetzt werden. Das Sortiment bietet eine Auswahl an Materialien und Oberflächen, Federausführungen, Drehmomenten der Öffnungs- und Schließfeder.

{0} Varianten (Angewandte Filter) {0} Varianten (Keine Filter angewandt)
  • von 4