Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Schlitz – PEEK

In Produktion

PEEK-Zylinderkopfschrauben mit Schlitz bieten außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.

BVerfügen über einen niedrigen Zylinderkopf mit Schlitzantrieb, der eine sichere Drehmomentübertragung mit Standard-Werkzeugen ermöglicht. Das geschlitzte Design erleichtert das Ein- und Ausdrehen der Schraube. Die robuste Kopfform vergrößert die Auflagefläche, verbessert die Lastverteilung und erhöht die mechanische Zuverlässigkeit in montierten Bauteilen.

Behalten ihre strukturelle Integrität und Leistungsfähigkeit bei Temperaturen bis zu 260 C. Dadurch eignen sie sich ideal für den Einsatz in der Medizin-, Elektronik- und Automobilindustrie. Material: PEEK Farbe: Beige Seriennummer: SRK0088

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h2 w1 h1 l2 l1 ±0.2 Kaufen
2,37 € - 2,61 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
40.0
3,19 € - 3,51 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
20.0
1,30 € - 1,43 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
8.0
1,38 € - 1,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
12.0
2,22 € - 2,44 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
35.0
1,32 € - 1,45 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
15.0
1,26 € - 1,39 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
12.0
1,22 € - 1,34 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
10.0
0,88 € - 0,97 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
4.0
1,38 € - 1,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
25.0
1,03 € - 1,13 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
0.7
0.6
1.8
0.9
6.0
1,38 € - 1,52 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
0.6
0.5
1.4
0.8
20.0
1,49 € - 1,64 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
1.6
1.6
3.9
2.0
15.0
2,66 € - 2,93 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
10.0
0,96 € - 1,06 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
0.8
0.8
2.0
1.0
10.0
0,92 € - 1,01 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
6.0
4,82 € - 5,30 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
40.0
2,87 € - 3,16 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
15.0
3,59 € - 3,95 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
2.0
2.3
5.0
2.5
25.0
1,13 € - 1,24 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
1.1
1.2
2.6
1.4
15.0
  • von 3
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M6 40.0 10.0 Beige PEEK

20835392

Preisbereich
2,61 € - 2,37 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M8 20.0 13.0 Beige PEEK

20835422

Preisbereich
3,51 € - 3,19 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M6 8.0 10.0 Beige PEEK

20835316

Preisbereich
1,43 € - 1,30 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M6 12.0 10.0 Beige PEEK

20835330

Preisbereich
1,52 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M6 35.0 10.0 Beige PEEK

20835385

Preisbereich
2,44 € - 2,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    35.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2 15.0 3.8 Beige PEEK

20835019

Preisbereich
1,45 € - 1,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2 12.0 3.8 Beige PEEK

20835002

Preisbereich
1,39 € - 1,26 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2 10.0 3.8 Beige PEEK

20834999

Preisbereich
1,34 € - 1,22 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 4.0 5.5 Beige PEEK

20835095

Preisbereich
0,97 € - 0,88 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 25.0 5.5 Beige PEEK

20835163

Preisbereich
1,52 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2.5 6.0 4.5 Beige PEEK

20835033

Preisbereich
1,13 € - 1,03 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.5
  • h1
    1.8
  • l2
    0.9
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M2 20.0 3.8 Beige PEEK

20835026

Preisbereich
1,52 € - 1,38 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    3.8
  • h1
    1.4
  • l2
    0.8
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M6 15.0 10.0 Beige PEEK

20835347

Preisbereich
1,64 € - 1,49 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    10.0
  • h1
    3.9
  • l2
    2.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M8 10.0 13.0 Beige PEEK

20835408

Preisbereich
2,93 € - 2,66 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M3 10.0 5.5 Beige PEEK

20835125

Preisbereich
1,06 € - 0,96 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.0
  • l2
    1.0
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 6.0 7.0 Beige PEEK

20835187

Preisbereich
1,01 € - 0,92 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M8 40.0 13.0 Beige PEEK

20835460

Preisbereich
5,30 € - 4,82 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    40.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M8 15.0 13.0 Beige PEEK

20835415

Preisbereich
3,16 € - 2,87 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M8 25.0 13.0 Beige PEEK

20835439

Preisbereich
3,95 € - 3,59 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    13.0
  • h1
    5.0
  • l2
    2.5
Zylinderkopfschraube mit Schlitz M4 15.0 7.0 Beige PEEK

20835224

Preisbereich
1,24 € - 1,13 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    7.0
  • h1
    2.6
  • l2
    1.4