Menü Suche

Zylinderkopfschraube mit Schlitz M8 15.0 13.0 Beige PEEK

Die Zylinderkopfschraube mit Schlitz ist so konzipiert, dass sie eine einfache Montage ermöglicht. Ihre robuste Kopfform vergrößert die Auflagefläche und verbessert die Lastverteilung. Außergewöhnliche mechanische Festigkeit, chemische Beständigkeit und thermische Stabilität. Für Temperaturen bis zu 260 °C geeignet. Aus PEEK.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20835415

Hersteller-Artikelnummer:

20835415

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 99 3,16 €
100 + 2,87 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

63,20 €

20 x 3,16 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M8
l1 ±0.2 15.0
d2 13.0
h1 5.0
l2 2.5
h2 2.0
w1 2.3
Tensile strength N 116 N/mm
Farbe Beige
Material PEEK

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns