Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Standardkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.

Seriennummer: SR2012

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
200 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kompatible Inbusschlüsselgrößen Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
2,5949 € - 4,4364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Natur
PA
10.0 mm
70.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,5491 € - 1,0757 € 988 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,8342 € - 2,1205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,0416 € - 3,4778 € 175 Auf Lager
M10
Natur
PA
8.0 mm
70.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,7265 € - 1,4221 € 101 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
16.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,8555 € - 3,5017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Natur
PA
10.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,8552 € - 1,5067 € 434 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,1771 € - 1,9149 € 150 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,8729 € - 1,5347 € 700 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
30.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,4534 € - 1,0016 € 131 Auf Lager
M6
Natur
Polyamid
5.0 mm
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,6871 € - 1,3446 € 643 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,8307 € - 1,4643 € 250 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
25.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,1534 € - 0,1534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Natur
PA
6.0 mm
80.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,9671 € - 3,3482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,2321 € - 3,7947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Natur
PA
10.0 mm
50.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,0391 € - 1,6755 € 3700 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
60.0 mm
Sechskant-Betätigung
0,9757 € - 1,7318 € 433 Auf Lager
M8
Natur
PA
6.0 mm
40.0 mm
Sechskant-Betätigung
30,5261 € - 32,3283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
25.0 mm
Torx
34,722 € - 36,7636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
30.0 mm
Torx
1,5347 € - 2,9287 € 98 Auf Lager
M12
Natur
PA
10.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 10
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 70.0 mm PA

10375693

Preisbereich
4,4364 € - 2,5949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    70.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 25.0 mm PA

10375426

Preisbereich
1,0757 € - 0,5491 €

Lagerbestände
988 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 16.0 mm PA

10375570

Preisbereich
2,1205 € - 0,8342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 70.0 mm PA

10375631

Preisbereich
3,4778 € - 2,0416 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    70.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 16.0 mm PA

10375488

Preisbereich
1,4221 € - 0,7265 €

Lagerbestände
101 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 30.0 mm PA

10375662

Preisbereich
3,5017 € - 1,8555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 50.0 mm PA

10375457

Preisbereich
1,5067 € - 0,8552 €

Lagerbestände
434 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 60.0 mm PA

10375549

Preisbereich
1,9149 € - 1,1771 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 30.0 mm PA

10375518

Preisbereich
1,5347 € - 0,8729 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 25.0 mm Polyamid

10375358

Preisbereich
1,0016 € - 0,4534 €

Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 40.0 mm PA

10375440

Preisbereich
1,3446 € - 0,6871 €

Lagerbestände
643 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 25.0 mm PA

10375501

Preisbereich
1,4643 € - 0,8307 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 80.0 mm PA

10375563

Preisbereich
0,1534 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 60.0 mm PA

10375624

Preisbereich
3,3482 € - 1,9671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 50.0 mm PA

10375686

Preisbereich
3,7947 € - 2,2321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    50.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 60.0 mm PA

10375464

Preisbereich
1,6755 € - 1,0391 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    60.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M8 40.0 mm PA

10375525

Preisbereich
1,7318 € - 0,9757 €

Lagerbestände
433 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    6.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
Schraube Torx M6 25.0 mm PEEK Hellbraun

10344941

Preisbereich
32,3283 € - 30,5261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M6 30.0 mm PEEK Hellbraun

10344958

Preisbereich
36,7636 € - 34,722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 20.0 mm PA

10375655

Preisbereich
2,9287 € - 1,5347 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    20.0 mm