Menü Suche

Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 60.0 mm PA

This Socket Head Cap Screw is made of tough plastic. The socket head design simplifies installation and removal with a normal hex key or Allen wrench, giving simplicity and versatility. It resists corrosion, is natural and made from PA material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10375464

Hersteller-Artikelnummer:

425006000002

3700 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 249 1,6755 €
250 - 999 1,2165 €
1000 + 1,0391 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

83,78 €

50 x 1,6755 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 5.0 mm
Kopfdurchmesser 10.0 mm
Kopfhöhe 6.0 mm
Gewindegröße M6
Gewindelänge 60.0 mm
Kopftyp Innensechskant
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Farbe Natur
Standards DIN 912
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Polyamid 66

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns