Menü Suche

Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant ‒ Standardkopf aus Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. Sie werden im Allgemeinen in Maschinenteilen, Werkstück-Halte- und Klemmvorrichtungen eingesetzt. Der Innensechskantkopf ermöglicht eine Befestigung, wenn nicht genug Platz für Schrauben- oder Steckschlüssel vorhanden ist. In PEEK-Material erhältlich.

Seriennummer: SR2012

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
200 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kompatible Inbusschlüsselgrößen Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
3,7735 € - 4,2522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
Torx
7,012 € - 16,5584 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
12.0 mm
Torx
5,2097 € - 5,8574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
6.0 mm
Torx
5,9278 € - 6,674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
16.0 mm
Torx
3,0554 € - 4,7873 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Natur
PA
10.0 mm
80.0 mm
Sechskant-Betätigung
1,2278 € - 2,6893 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Natur
PA
8.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
2,0979 € - 3,6186 € 100 Auf Lager
M10
Natur
PA
8.0 mm
80.0 mm
Sechskant-Betätigung
21,74 € - 24,4575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
20.0 mm
Torx
38,3406 € - 40,5935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
30.0 mm
Torx
3,6045 € - 4,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Hellbraun
PEEK
8.0 mm
Torx
5,3927 € - 6,0686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
8.0 mm
Torx
7,9272 € - 8,9128 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
20.0 mm
Torx
10,9685 € - 12,3484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
12.0 mm
Torx
21,74 € - 24,4575 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
30.0 mm
Torx
8,9973 € - 10,1237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
10.0 mm
Torx
15,8121 € - 17,7975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Hellbraun
PEEK
25.0 mm
Torx
18,8676 € - 21,219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
16.0 mm
Torx
35,6795 € - 37,7774 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Hellbraun
PEEK
40.0 mm
Torx
10,9685 € - 12,3484 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
Hellbraun
PEEK
25.0 mm
Torx
0,5083 € - 0,9983 € 1048 Auf Lager
M6
Natur
PA
5.0 mm
20.0 mm
Sechskant-Betätigung
  • von 10
Schraube Torx M3 10.0 mm PEEK Hellbraun

10344729

Preisbereich
4,2522 € - 3,7735 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M4 12.0 mm PEEK Hellbraun

10345061

Preisbereich
16,5584 € - 7,012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Antriebstyp
    Torx
Schraube Torx M4 6.0 mm PEEK Hellbraun

10344767

Preisbereich
5,8574 € - 5,2097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M3 16.0 mm PEEK Hellbraun

10344743

Preisbereich
6,674 € - 5,9278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M12 80.0 mm PA

10375709

Preisbereich
4,7873 € - 3,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    10.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    18.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 20.0 mm PA

10375587

Preisbereich
2,6893 € - 1,2278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M10 80.0 mm PA

10375648

Preisbereich
3,6186 € - 2,0979 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    80.0 mm
Schraube Torx M6 20.0 mm PEEK Hellbraun

10344934

Preisbereich
24,4575 € - 21,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M6 30.0 mm PEEK Hellbraun

10345221

Preisbereich
40,5935 € - 38,3406 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Special Low Round Head
Schraube Torx M3 8.0 mm PEEK Hellbraun

10344712

Preisbereich
4,041 € - 3,6045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.4 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M4 8.0 mm PEEK Hellbraun

10344774

Preisbereich
6,0686 € - 5,3927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M4 20.0 mm PEEK Hellbraun

10344811

Preisbereich
8,9128 € - 7,9272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M5 12.0 mm PEEK Hellbraun

10344859

Preisbereich
12,3484 € - 10,9685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M5 30.0 mm PEEK Hellbraun

10344897

Preisbereich
24,4575 € - 21,74 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M5 10.0 mm PEEK Hellbraun

10344842

Preisbereich
10,1237 € - 8,9973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M5 25.0 mm PEEK Hellbraun

10344880

Preisbereich
17,7975 € - 15,8121 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    8.5 mm
  • Kopfhöhe
    3.65 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M6 16.0 mm PEEK Hellbraun

10344927

Preisbereich
21,219 € - 18,8676 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M6 40.0 mm PEEK Hellbraun

10344965

Preisbereich
37,7774 € - 35,6795 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.4 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Torx M4 25.0 mm PEEK Hellbraun

10344828

Preisbereich
12,3484 € - 10,9685 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    7.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.1 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopftyp
    Low Round Head
Schraube Innensechskant Sechskant-Betätigung M6 20.0 mm PA

10375402

Preisbereich
0,9983 € - 0,5083 €

Lagerbestände
1048 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Inbusschlüsselgrößen
    5.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm