Menü Suche

Zugstopfen mit Seitenlasche PCR

Auf Lager

Zugstopfen mit Seitenlasche haben ein konisches Design, das einen effektiven allgemeinen Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Fertigung, Lagerung und des Transports bietet. Die konische Form macht sie zu einer kostengünstigen Lösung, da ein Stopfen jeweils für mehrere Durchmesser geeignet ist. Das Steck-Design mit der Zuglasche ermöglicht eine einfache und schnelle Entfernung, selbst bei engem Sitz.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCL2PCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 L d1 h w D Kaufen
0,0253 € - 0,0394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,0185 € - 0,0288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,032 € - 0,0356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0123 € - 0,0137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0569 € - 0,0886 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0583 € - 0,0907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0137 € - 0,0153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,036 € - 0,0401 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,0651 € - 0,0724 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,059 € - 0,0918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0665 € - 0,0739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0586 € - 0,0912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0705 € - 0,0784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0363 € - 0,0404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,013 € - 0,0145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0251 € - 0,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
15.0 mm
12.5 mm
10.0 mm
8.0 mm
18.5 mm
0,0297 € - 0,0331 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0303 € - 0,0337 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,035 € - 0,0389 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0644 € - 0,1002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 2
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Grün

20747527

Preisbereich
0,0394 € - 0,0253 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 8.0 mm 10.0 LDPE - PCR Grün

20747473

Preisbereich
0,0288 € - 0,0185 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 18.0 mm 20.0 LDPE - PCR Grün

20747572

Preisbereich
0,0356 € - 0,032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Grün

20747459

Preisbereich
0,0137 € - 0,0123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Grün

20747626

Preisbereich
0,0886 € - 0,0569 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Grün

20747633

Preisbereich
0,0907 € - 0,0583 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Grün

20747480

Preisbereich
0,0153 € - 0,0137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Grün

20747596

Preisbereich
0,0401 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Grün

20747688

Preisbereich
0,0724 € - 0,0651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Grün

20747657

Preisbereich
0,0918 € - 0,059 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Grün

20747695

Preisbereich
0,0739 € - 0,0665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Grün

20747640

Preisbereich
0,0912 € - 0,0586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Grün

20747701

Preisbereich
0,0784 € - 0,0705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Grün

20747602

Preisbereich
0,0404 € - 0,0363 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 7.0 mm 9.5 LDPE - PCR Grün

20747466

Preisbereich
0,0145 € - 0,013 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 12.5 mm 14.5 LDPE - PCR Grün

20747510

Preisbereich
0,039 € - 0,0251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 14.5 mm 17.0 LDPE - PCR Grün

20747541

Preisbereich
0,0331 € - 0,0297 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Grün

20747558

Preisbereich
0,0337 € - 0,0303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Grün

20747589

Preisbereich
0,0389 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Stopfen mit seitlicher Zuglasche 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Grün

20747671

Preisbereich
0,1002 € - 0,0644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000