20747657
20747657
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
200 - 1999 | 0,0918 € |
2000 - 9999 | 0,0656 € |
10000 + | 0,059 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 42.5 mm |
---|---|
D | 1.673 in |
d1 | 1.323 in |
d1 | 33.6 mm |
d2 | 37.9 mm |
d2 | 1.492 in |
h | 12.0 mm |
h | 0.472 in |
L | 15.0 mm |
L | 0.591 in |
w | 12.3 mm |
w | 0.484 in |
Farbe | Grün |
Material | LDPE - PCR |
Recycled Content Percentage % | 100% |
Zolltarifnummer | 3923509000 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.