Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
531,5613 € - 590,6225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
6000.0
527,2509 € - 585,8332 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5950.0
29,4592 € - 49,1056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
250.0
419,3388 € - 465,9275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
4700.0
449,542 € - 499,4934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5050.0
479,7553 € - 533,0592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5400.0
332,8971 € - 369,8868 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2200.0
379,3635 € - 421,5093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2500.0
412,644 € - 458,4888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2750.0
462,4935 € - 513,8817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5200.0
492,7068 € - 547,4475 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5550.0
522,9202 € - 581,0236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5900.0
274,9873 € - 305,5369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1800.0
314,2494 € - 349,1705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2050.0
347,3465 € - 385,936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
2300.0
223,701 € - 248,5544 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1450.0
267,6811 € - 297,4257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1750.0
296,9875 € - 329,9827 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
1950.0
82,6409 € - 137,728 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
800.0
87,7868 € - 146,308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
850.0
  • von 72
Gehärtete Welle 50.0 6000.0 1.5 Stahl

20284763

Preisbereich
590,6225 € - 531,5613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    92.400
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 5950.0 1.5 Stahl

20284756

Preisbereich
585,8332 € - 527,2509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    91.630
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 250.0 1.5 Stahl

20284800

Preisbereich
49,1056 € - 29,4592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    5.550
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 4700.0 1.5 Stahl

20284503

Preisbereich
465,9275 € - 419,3388 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    4700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    72.380
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 5050.0 1.5 Stahl

20284572

Preisbereich
499,4934 € - 449,542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    77.770
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 5400.0 1.5 Stahl

20284640

Preisbereich
533,0592 € - 479,7553 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    83.160
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 2200.0 1.5 Stahl

20285197

Preisbereich
369,8868 € - 332,8971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    48.8480
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 2500.0 1.5 Stahl

20285258

Preisbereich
421,5093 € - 379,3635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    55.500
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 2750.0 1.5 Stahl

20285302

Preisbereich
458,4888 € - 412,644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    61.050
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 5200.0 1.5 Stahl

20284602

Preisbereich
513,8817 € - 462,4935 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    80.080
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 5550.0 1.5 Stahl

20284671

Preisbereich
547,4475 € - 492,7068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    85.470
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 5900.0 1.5 Stahl

20284749

Preisbereich
581,0236 € - 522,9202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    90.860
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1800.0 1.5 Stahl

20285111

Preisbereich
305,5369 € - 274,9873 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    39.960
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 2050.0 1.5 Stahl

20285166

Preisbereich
349,1705 € - 314,2494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    45.510
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 2300.0 1.5 Stahl

20285210

Preisbereich
385,936 € - 347,3465 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    51.060
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1450.0 1.5 Stahl

20285043

Preisbereich
248,5544 € - 223,701 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    32.190
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1750.0 1.5 Stahl

20285104

Preisbereich
297,4257 € - 267,6811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    38.850
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 1950.0 1.5 Stahl

20285142

Preisbereich
329,9827 € - 296,9875 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    1950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    43.290
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 800.0 1.5 Stahl

20284916

Preisbereich
137,728 € - 82,6409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    17.760
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 850.0 1.5 Stahl

20284923

Preisbereich
146,308 € - 87,7868 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    18.870
  • Material
    Stahl