Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
181,7488 € - 213,8269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
6000.0
21,5518 € - 35,9197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
550.0
41,942 € - 69,9034 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
1250.0
19,147 € - 31,915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
450.0
14,378 € - 23,9566 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
250.0
22,6218 € - 37,703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
600.0
24,9349 € - 41,565 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
700.0
11,1478 € - 18,5763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
150.0
23,814 € - 39,69 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
650.0
16,6402 € - 27,7371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
350.0
46,4562 € - 77,4236 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
1450.0
132,6228 € - 156,0292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4150.0
139,0425 € - 163,58 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4400.0
47,5771 € - 79,2985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
1500.0
44,2347 € - 73,7246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
1350.0
30,682 € - 51,1436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
950.0
10,0065 € - 16,681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
100.0
58,8166 € - 98,0278 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2300.0
126,8451 € - 149,2325 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3950.0
92,5965 € - 108,9311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2650.0
  • von 72
Gehärtete Welle 20.0 6000.0 0.9 Stahl

20280031

Preisbereich
213,8269 € - 181,7488 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    6000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    14.820
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 550.0 0.9 Stahl

20280130

Preisbereich
35,9197 € - 21,5518 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    2.118
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 1250.0 0.9 Stahl

20280260

Preisbereich
69,9034 € - 41,942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    4.813
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 450.0 0.9 Stahl

20280116

Preisbereich
31,915 € - 19,147 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    1.733
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 250.0 0.9 Stahl

20280079

Preisbereich
23,9566 € - 14,378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    0.963
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 600.0 0.9 Stahl

20280147

Preisbereich
37,703 € - 22,6218 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    600.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    2.310
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 700.0 0.9 Stahl

20280161

Preisbereich
41,565 € - 24,9349 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    2.695
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 150.0 0.9 Stahl

20280055

Preisbereich
18,5763 € - 11,1478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    0.578
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 650.0 0.9 Stahl

20280154

Preisbereich
39,69 € - 23,814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    2.503
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 350.0 0.9 Stahl

20280093

Preisbereich
27,7371 € - 16,6402 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    1.348
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 1450.0 0.9 Stahl

20280307

Preisbereich
77,4236 € - 46,4562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    5.583
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4150.0 0.9 Stahl

20279660

Preisbereich
156,0292 € - 132,6228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.251
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4400.0 0.9 Stahl

20279714

Preisbereich
163,58 € - 139,0425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.868
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 1500.0 0.9 Stahl

20280314

Preisbereich
79,2985 € - 47,5771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    5.775
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 1350.0 0.9 Stahl

20280284

Preisbereich
73,7246 € - 44,2347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    5.198
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 950.0 0.9 Stahl

20280215

Preisbereich
51,1436 € - 30,682 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    3.658
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 100.0 0.9 Stahl

20280048

Preisbereich
16,681 € - 10,0065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    0.385
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2300.0 0.9 Stahl

20279295

Preisbereich
98,0278 € - 58,8166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    5.681
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3950.0 0.9 Stahl

20279622

Preisbereich
149,2325 € - 126,8451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.757
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2650.0 0.9 Stahl

20279363

Preisbereich
108,9311 € - 92,5965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    6.546
  • Material
    Stahl