Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
88,5612 € - 104,1927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2500.0
87,0022 € - 102,3585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2450.0
47,6076 € - 79,3495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
1800.0
93,6664 € - 110,1946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2700.0
60,661 € - 101,0949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2400.0
44,6525 € - 74,4277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
1650.0
59,5911 € - 99,3219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2350.0
121,7501 € - 143,2306 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3750.0
129,7085 € - 152,5952 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4050.0
134,0494 € - 157,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4200.0
128,2819 € - 150,924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
4000.0
106,9032 € - 125,7649 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3200.0
95,144 € - 111,9371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2750.0
96,6317 € - 113,6796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2800.0
113,6083 € - 133,6622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3450.0
101,9407 € - 119,9261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3000.0
103,0005 € - 121,1794 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3050.0
115,1266 € - 135,4454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3500.0
169,694 € - 199,6424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
5550.0
177,3977 € - 208,7013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
16.0
5850.0
  • von 72
Gehärtete Welle 20.0 2500.0 0.9 Stahl

20279332

Preisbereich
104,1927 € - 88,5612 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    6.175
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2450.0 0.9 Stahl

20279325

Preisbereich
102,3585 € - 87,0022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    6.052
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 1800.0 0.9 Stahl

20279196

Preisbereich
79,3495 € - 47,6076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    4.446
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2700.0 0.9 Stahl

20279370

Preisbereich
110,1946 € - 93,6664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    6.669
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2400.0 0.9 Stahl

20279318

Preisbereich
101,0949 € - 60,661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    5.928
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 1650.0 0.9 Stahl

20279165

Preisbereich
74,4277 € - 44,6525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    4.076
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2350.0 0.9 Stahl

20279301

Preisbereich
99,3219 € - 59,5911 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    5.805
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3750.0 0.9 Stahl

20279585

Preisbereich
143,2306 € - 121,7501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.263
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4050.0 0.9 Stahl

20279646

Preisbereich
152,5952 € - 129,7085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.004
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4200.0 0.9 Stahl

20279677

Preisbereich
157,7106 € - 134,0494 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.374
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 4000.0 0.9 Stahl

20279639

Preisbereich
150,924 € - 128,2819 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.880
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3200.0 0.9 Stahl

20279479

Preisbereich
125,7649 € - 106,9032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3200.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    7.904
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2750.0 0.9 Stahl

20279387

Preisbereich
111,9371 € - 95,144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    6.793
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2800.0 0.9 Stahl

20279394

Preisbereich
113,6796 € - 96,6317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    6.916
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3450.0 0.9 Stahl

20279523

Preisbereich
133,6622 € - 113,6083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.522
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3000.0 0.9 Stahl

20279431

Preisbereich
119,9261 € - 101,9407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    7.410
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3050.0 0.9 Stahl

20279448

Preisbereich
121,1794 € - 103,0005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    7.534
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3500.0 0.9 Stahl

20279530

Preisbereich
135,4454 € - 115,1266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.645
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 5550.0 0.6 Stahl

20278755

Preisbereich
199,6424 € - 169,694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    8.769
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 16.0 5850.0 0.6 Stahl

20278816

Preisbereich
208,7013 € - 177,3977 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    9.243
  • Material
    Stahl