Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
16,039 € - 26,7385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
300.0
289,2431 € - 321,3824 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5650.0
8,2742 € - 13,7972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
150.0
284,3417 € - 315,9307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5550.0
298,9542 € - 332,1736 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5850.0
272,1443 € - 302,378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5300.0
25,3425 € - 42,2375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
500.0
509,9891 € - 566,6557 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5750.0
505,6481 € - 561,8358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5700.0
518,5996 € - 576,2241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5850.0
39,1499 € - 65,2465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
350.0
497,0376 € - 552,2674 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
50.0
5600.0
14,2354 € - 23,7223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
100.0
48,9833 € - 81,6422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
450.0
72,6954 € - 121,1591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
700.0
23,6509 € - 39,4251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
200.0
34,2282 € - 57,0538 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
300.0
58,8574 € - 98,0889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
550.0
53,5994 € - 89,3357 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
60.0
500.0
41,4733 € - 69,1289 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.4
10.0
2600.0
  • von 72
Gehärtete Welle 40.0 300.0 1.5 Stahl

20282448

Preisbereich
26,7385 € - 16,039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    2.961
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 5650.0 1.5 Stahl

20282325

Preisbereich
321,3824 € - 289,2431 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    31.358
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 150.0 1.5 Stahl

20282417

Preisbereich
13,7972 € - 8,2742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    1.481
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 5550.0 1.5 Stahl

20282301

Preisbereich
315,9307 € - 284,3417 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    30.806
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 5850.0 1.5 Stahl

20282363

Preisbereich
332,1736 € - 298,9542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    32.468
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 5300.0 1.5 Stahl

20282257

Preisbereich
302,378 € - 272,1443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    29.415
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 500.0 1.5 Stahl

20282486

Preisbereich
42,2375 € - 25,3425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    4.935
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 5750.0 1.5 Stahl

20284718

Preisbereich
566,6557 € - 509,9891 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    88.550
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 5700.0 1.5 Stahl

20284701

Preisbereich
561,8358 € - 505,6481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    87.780
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 5850.0 1.5 Stahl

20284732

Preisbereich
576,2241 € - 518,5996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    90.090
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 350.0 1.5 Stahl

20284824

Preisbereich
65,2465 € - 39,1499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    7.770
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 50.0 5600.0 1.5 Stahl

20284688

Preisbereich
552,2674 € - 497,0376 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • l1
    5600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    86.240
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 100.0 1.5 Stahl

20284770

Preisbereich
23,7223 € - 14,2354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    2.220
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 450.0 1.5 Stahl

20284848

Preisbereich
81,6422 € - 48,9833 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    9.990
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 700.0 1.5 Stahl

20284893

Preisbereich
121,1591 € - 72,6954 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    15.540
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 200.0 1.5 Stahl

20284794

Preisbereich
39,4251 € - 23,6509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    4.440
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 300.0 1.5 Stahl

20284817

Preisbereich
57,0538 € - 34,2282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    6.660
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 550.0 1.5 Stahl

20284862

Preisbereich
98,0889 € - 58,8574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    12.210
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 60.0 500.0 1.5 Stahl

20284855

Preisbereich
89,3357 € - 53,5994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    11.100
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 10.0 2600.0 0.4 Stahl

20275785

Preisbereich
69,1289 € - 41,4733 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    10.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    0.4
  • Gewicht kg
    1.612
  • Material
    Stahl