Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
208,7421 € - 231,9345 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4000.0
203,9019 € - 226,5542 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3900.0
186,7827 € - 207,5397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3550.0
179,507 € - 199,4488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3400.0
131,2879 € - 175,054 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2950.0
174,6056 € - 194,0074 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3300.0
129,2703 € - 172,3536 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2900.0
117,0321 € - 156,0394 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2600.0
162,4082 € - 180,4547 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3050.0
198,9801 € - 221,0924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3800.0
191,7044 € - 213,0015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3650.0
245,3344 € - 272,5926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4750.0
218,5143 € - 242,7971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4200.0
211,1775 € - 234,6451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4050.0
172,1702 € - 191,2968 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3250.0
167,3096 € - 185,8961 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3150.0
177,0308 € - 196,6975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3350.0
230,7016 € - 256,3294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4450.0
213,6129 € - 237,3454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4100.0
126,356 € - 168,4712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3800.0
  • von 72
Gehärtete Welle 30.0 4000.0 1.5 Stahl

20281991

Preisbereich
231,9345 € - 208,7421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    22.200
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3900.0 1.5 Stahl

20281977

Preisbereich
226,5542 € - 203,9019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    21.645
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3550.0 1.5 Stahl

20281908

Preisbereich
207,5397 € - 186,7827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    19.703
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3400.0 1.5 Stahl

20281878

Preisbereich
199,4488 € - 179,507 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    18.870
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 2950.0 1.5 Stahl

20281786

Preisbereich
175,054 € - 131,2879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    16.373
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3300.0 1.5 Stahl

20281854

Preisbereich
194,0074 € - 174,6056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    18.315
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 2900.0 1.5 Stahl

20281779

Preisbereich
172,3536 € - 129,2703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    16.095
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 2600.0 1.5 Stahl

20281717

Preisbereich
156,0394 € - 117,0321 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    14.430
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3050.0 1.5 Stahl

20281809

Preisbereich
180,4547 € - 162,4082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    16.928
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3800.0 1.5 Stahl

20281953

Preisbereich
221,0924 € - 198,9801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    21.090
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3650.0 1.5 Stahl

20281922

Preisbereich
213,0015 € - 191,7044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    20.258
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 4750.0 1.5 Stahl

20282141

Preisbereich
272,5926 € - 245,3344 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    26.363
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 4200.0 1.5 Stahl

20282035

Preisbereich
242,7971 € - 218,5143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    23.310
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 4050.0 1.5 Stahl

20282004

Preisbereich
234,6451 € - 211,1775 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    22.478
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3250.0 1.5 Stahl

20281847

Preisbereich
191,2968 € - 172,1702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    18.038
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3150.0 1.5 Stahl

20281823

Preisbereich
185,8961 € - 167,3096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    17.483
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 3350.0 1.5 Stahl

20281861

Preisbereich
196,6975 € - 177,0308 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    18.593
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 4450.0 1.5 Stahl

20282080

Preisbereich
256,3294 € - 230,7016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    24.698
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 4100.0 1.5 Stahl

20282011

Preisbereich
237,3454 € - 213,6129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    22.755
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3800.0 0.9 Stahl

20280772

Preisbereich
168,4712 € - 126,356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    14.630
  • Material
    Stahl