Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
49,5947 € - 82,651 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3400.0
44,0615 € - 73,4291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2850.0
47,0574 € - 78,4222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3150.0
48,6266 € - 81,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3300.0
45,0805 € - 75,141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2950.0
26,7385 € - 44,571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
1300.0
37,9883 € - 63,3206 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2250.0
40,0161 € - 66,6935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2450.0
57,5938 € - 95,9898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
4200.0
43,4603 € - 72,4407 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2800.0
52,0709 € - 86,778 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3650.0
53,5484 € - 89,244 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
3800.0
43,0119 € - 71,6866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.6
12.0
2750.0
113,6083 € - 133,6622 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3450.0
21,3786 € - 35,6242 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
650.0
116,5634 € - 137,137 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3550.0
55,0158 € - 91,6998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2100.0
41,8605 € - 69,7709 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
1500.0
111,3155 € - 130,9618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
3350.0
95,144 € - 111,9371 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
20.0
2750.0
  • von 72
Gehärtete Welle 12.0 3400.0 0.6 Stahl

20277130

Preisbereich
82,651 € - 49,5947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.3026
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2850.0 0.6 Stahl

20277024

Preisbereich
73,4291 € - 44,0615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.537
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3150.0 0.6 Stahl

20277086

Preisbereich
78,4222 € - 47,0574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.804
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3300.0 0.6 Stahl

20277116

Preisbereich
81,041 € - 48,6266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.937
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2950.0 0.6 Stahl

20277048

Preisbereich
75,141 € - 45,0805 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2950.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.626
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 1300.0 0.6 Stahl

20276713

Preisbereich
44,571 € - 26,7385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    1.157
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2250.0 0.6 Stahl

20276904

Preisbereich
63,3206 € - 37,9883 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2250.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.003
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2450.0 0.6 Stahl

20276942

Preisbereich
66,6935 € - 40,0161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2450.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.181
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 4200.0 0.6 Stahl

20277291

Preisbereich
95,9898 € - 57,5938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    4200.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.738
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2800.0 0.6 Stahl

20277017

Preisbereich
72,4407 € - 43,4603 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.492
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3650.0 0.6 Stahl

20277185

Preisbereich
86,778 € - 52,0709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.249
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 3800.0 0.6 Stahl

20277215

Preisbereich
89,244 € - 53,5484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    3800.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    3.382
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 12.0 2750.0 0.6 Stahl

20277000

Preisbereich
71,6866 € - 43,0119 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.6
  • Gewicht kg
    2.448
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3450.0 0.9 Stahl

20279523

Preisbereich
133,6622 € - 113,6083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.522
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 650.0 0.9 Stahl

20278960

Preisbereich
35,6242 € - 21,3786 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    1.606
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3550.0 0.9 Stahl

20279547

Preisbereich
137,137 € - 116,5634 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.769
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2100.0 0.9 Stahl

20279257

Preisbereich
91,6998 € - 55,0158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    5.187
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 1500.0 0.9 Stahl

20279134

Preisbereich
69,7709 € - 41,8605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    3.705
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 3350.0 0.9 Stahl

20279509

Preisbereich
130,9618 € - 111,3155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.275
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 20.0 2750.0 0.9 Stahl

20279387

Preisbereich
111,9371 € - 95,144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    6.793
  • Material
    Stahl