Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
96,968 € - 129,2907 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1550.0
45,9772 € - 76,6288 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
950.0
77,1484 € - 102,8578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1200.0
102,6133 € - 136,8211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1650.0
68,6704 € - 91,5571 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1050.0
48,2292 € - 80,3787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1000.0
43,7049 € - 72,8381 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
900.0
18,3216 € - 30,5292 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
350.0
36,796 € - 61,3336 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
750.0
23,1007 € - 38,4978 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
450.0
34,5237 € - 57,5327 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
700.0
74,3258 € - 99,0977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1150.0
39,048 € - 65,0733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
800.0
10,5364 € - 17,5573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
200.0
32,2717 € - 53,793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
650.0
6,0019 € - 10,0065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
100.0
296,5391 € - 329,4834 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
5800.0
82,8039 € - 110,3984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1300.0
79,9915 € - 106,6485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1250.0
183,4403 € - 203,8203 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2500.0
  • von 72
Gehärtete Welle 40.0 1550.0 1.5 Stahl

20282691

Preisbereich
129,2907 € - 96,968 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    15.299
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 950.0 1.5 Stahl

20282578

Preisbereich
76,6288 € - 45,9772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    9.377
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1200.0 1.5 Stahl

20282622

Preisbereich
102,8578 € - 77,1484 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    11.844
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1650.0 1.5 Stahl

20282714

Preisbereich
136,8211 € - 102,6133 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    16.286
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1050.0 1.5 Stahl

20282592

Preisbereich
91,5571 € - 68,6704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    10.364
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1000.0 1.5 Stahl

20282585

Preisbereich
80,3787 € - 48,2292 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    9.870
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 900.0 1.5 Stahl

20282561

Preisbereich
72,8381 € - 43,7049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    8.883
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 350.0 1.5 Stahl

20282455

Preisbereich
30,5292 € - 18,3216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    3.455
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 750.0 1.5 Stahl

20282530

Preisbereich
61,3336 € - 36,796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    7.403
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 450.0 1.5 Stahl

20282479

Preisbereich
38,4978 € - 23,1007 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    4.442
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 700.0 1.5 Stahl

20282523

Preisbereich
57,5327 € - 34,5237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    700.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    6.909
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1150.0 1.5 Stahl

20282615

Preisbereich
99,0977 € - 74,3258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    11.351
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 800.0 1.5 Stahl

20282547

Preisbereich
65,0733 € - 39,048 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    7.896
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 200.0 1.5 Stahl

20282424

Preisbereich
17,5573 € - 10,5364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    1.974
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 650.0 1.5 Stahl

20282516

Preisbereich
53,793 € - 32,2717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    6.416
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 100.0 1.5 Stahl

20282400

Preisbereich
10,0065 € - 6,0019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    0.987
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 5800.0 1.5 Stahl

20282356

Preisbereich
329,4834 € - 296,5391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    5800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    32.190
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1300.0 1.5 Stahl

20282646

Preisbereich
110,3984 € - 82,8039 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    12.831
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 1250.0 1.5 Stahl

20282639

Preisbereich
106,6485 € - 79,9915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    12.338
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 40.0 2500.0 1.5 Stahl

20282882

Preisbereich
203,8203 € - 183,4403 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    24.675
  • Material
    Stahl