Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Stahl

In Produktion

Diese Wellen aus gehärtetem Stahl sind robuste und zuverlässige Komponenten, die bei verschiedenen mechanischen Anwendungen zum Einsatz kommen. Sie werden mit allen Arten von Linearlagern verwendet. Sie kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradheit und Rundlaufgenauigkeit, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.

Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft, um höhere Festigkeit, Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Verschleiß und Korrosion zu erzielen. In Kombination mit Linearkugellagern gewährleisten sie eine gleichmäßige und präzise Rotationsbewegung.

Ihr Material macht sie für Anwendungen mit starker Beanspruchung geeignet, wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.

  • Kombinieren außergewöhnliche Größengenauigkeit, Geradlinigkeit und Konzentrizität, um den Verschleiß bei Hochgeschwindigkeitsanwendungen zu reduzieren.
  • Geeignet für Anwendungen wie Industriemaschinen, Automobilsysteme und medizinische Geräte.
  • Die Wellen sind aus hochwertigem Stahl gefertigt, der ein spezielles Härteverfahren durchläuft.
Material: Stahl Seriennummer: SRL177060, SRL177050, SRL177040, SRL177030, SRL177025, SRL177020, SRL177016, SRL177012, SRL177010, SRL177008, SRL177006, SRL177005

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 427 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
113,4656 € - 151,2807 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3350.0
124,8478 € - 166,4638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3750.0
119,5796 € - 159,4429 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3550.0
85,5246 € - 114,0261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2350.0
83,9452 € - 111,9269 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2300.0
104,101 € - 138,7979 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3000.0
93,8397 € - 125,123 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
2650.0
197,9815 € - 219,9817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5150.0
194,4252 € - 216,028 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5050.0
192,6419 € - 214,0409 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5000.0
216,2216 € - 240,2496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5700.0
158,9028 € - 176,5621 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4000.0
166,902 € - 185,4478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4250.0
4,7383 € - 7,8972 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
100.0
209,1497 € - 232,3829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5500.0
155,2854 € - 172,537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
3900.0
163,2539 € - 181,3921 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
4150.0
207,3257 € - 230,3653 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5450.0
196,1982 € - 217,9946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5100.0
223,3546 € - 248,1672 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
5900.0
  • von 72
Gehärtete Welle 25.0 3350.0 0.9 Stahl

20280680

Preisbereich
151,2807 € - 113,4656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    12.898
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3750.0 0.9 Stahl

20280765

Preisbereich
166,4638 € - 124,8478 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    14.438
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3550.0 0.9 Stahl

20280727

Preisbereich
159,4429 € - 119,5796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    13.668
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2350.0 0.9 Stahl

20280482

Preisbereich
114,0261 € - 85,5246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2350.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    9.048
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2300.0 0.9 Stahl

20280475

Preisbereich
111,9269 € - 83,9452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2300.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    8.855
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3000.0 0.9 Stahl

20280611

Preisbereich
138,7979 € - 104,101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    11.550
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 2650.0 0.9 Stahl

20280543

Preisbereich
125,123 € - 93,8397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    2650.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    10.203
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5150.0 0.9 Stahl

20281045

Preisbereich
219,9817 € - 197,9815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    19.828
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5050.0 0.9 Stahl

20281021

Preisbereich
216,028 € - 194,4252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5050.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    19.443
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5000.0 0.9 Stahl

20281014

Preisbereich
214,0409 € - 192,6419 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    19.250
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5700.0 0.9 Stahl

20281151

Preisbereich
240,2496 € - 216,2216 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5700.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    21.945
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4000.0 0.9 Stahl

20280819

Preisbereich
176,5621 € - 158,9028 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4000.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    15.400
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4250.0 0.9 Stahl

20280864

Preisbereich
185,4478 € - 166,902 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4250.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    16.363
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 30.0 100.0 1.5 Stahl

20281229

Preisbereich
7,8972 € - 4,7383 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Gewicht kg
    0.555
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5500.0 0.9 Stahl

20281113

Preisbereich
232,3829 € - 209,1497 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    21.175
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 3900.0 0.9 Stahl

20280796

Preisbereich
172,537 € - 155,2854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    15.015
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 4150.0 0.9 Stahl

20280840

Preisbereich
181,3921 € - 163,2539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    15.978
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5450.0 0.9 Stahl

20281106

Preisbereich
230,3653 € - 207,3257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5450.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    20.8983
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5100.0 0.9 Stahl

20281038

Preisbereich
217,9946 € - 196,1982 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5100.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    19.635
  • Material
    Stahl
Gehärtete Welle 25.0 5900.0 0.9 Stahl

20281199

Preisbereich
248,1672 € - 223,3546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    5900.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Gewicht kg
    22.715
  • Material
    Stahl