Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
443,2459 € - 492,4954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2850.0
618,3826 € - 687,087 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3100.0
390,5675 € - 433,9604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2500.0
405,6352 € - 450,7105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2600.0
657,3563 € - 730,3947 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3300.0
696,3832 € - 773,7556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3500.0
725,5709 € - 806,1911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3650.0
217,6521 € - 241,8307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
950.0
269,8622 € - 299,8431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1150.0
332,8107 € - 369,7909 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1450.0
365,9493 € - 406,6116 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1600.0
377,0068 € - 418,9003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1650.0
131,0723 € - 145,641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
550.0
183,8638 € - 204,2918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
800.0
258,6792 € - 287,4176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1100.0
281,0794 € - 312,3142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1200.0
545,6408 € - 606,2638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
2400.0
174,8353 € - 194,2602 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
750.0
292,251 € - 324,7284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1250.0
343,8569 € - 382,0569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
40.0
1500.0
  • von 62
Gehärtete Welle 30.0 2850.0 1.5 Edelstahl

20303167

Preisbereich
492,4954 € - 443,2459 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2850.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3100.0 1.5 Edelstahl

20303211

Preisbereich
687,087 € - 618,3826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2500.0 1.5 Edelstahl

20303099

Preisbereich
433,9604 € - 390,5675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2600.0 1.5 Edelstahl

20303112

Preisbereich
450,7105 € - 405,6352 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3300.0 1.5 Edelstahl

20303259

Preisbereich
730,3947 € - 657,3563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3500.0 1.5 Edelstahl

20303297

Preisbereich
773,7556 € - 696,3832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3650.0 1.5 Edelstahl

20303327

Preisbereich
806,1911 € - 725,5709 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 950.0 1.5 Edelstahl

20303976

Preisbereich
241,8307 € - 217,6521 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1150.0 1.5 Edelstahl

20304010

Preisbereich
299,8431 € - 269,8622 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1450.0 1.5 Edelstahl

20304072

Preisbereich
369,7909 € - 332,8107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1450.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1600.0 1.5 Edelstahl

20304102

Preisbereich
406,6116 € - 365,9493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1600.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1650.0 1.5 Edelstahl

20304119

Preisbereich
418,9003 € - 377,0068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1650.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 550.0 1.5 Edelstahl

20303891

Preisbereich
145,641 € - 131,0723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 800.0 1.5 Edelstahl

20303945

Preisbereich
204,2918 € - 183,8638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1100.0 1.5 Edelstahl

20304003

Preisbereich
287,4176 € - 258,6792 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1100.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1200.0 1.5 Edelstahl

20304027

Preisbereich
312,3142 € - 281,0794 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1200.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 2400.0 1.5 Edelstahl

20304263

Preisbereich
606,2638 € - 545,6408 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    2400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 750.0 1.5 Edelstahl

20303938

Preisbereich
194,2602 € - 174,8353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1250.0 1.5 Edelstahl

20304034

Preisbereich
324,7284 € - 292,251 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 40.0 1500.0 1.5 Edelstahl

20304089

Preisbereich
382,0569 € - 343,8569 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900