Menü Suche

Wellen aus gehärtetem Edelstahl

Auf Lager

Diese Wellen aus gehärtetem Edelstahl bieten große Festigkeit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie werden zusammen mit Linearlagern verwendet und sind für anspruchsvolle Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern, bei denen die strukturelle Integrität jedoch nicht beeinträchtigt werden soll.

Diese Wellen haben eine lange Lebensdauer und benötigen nur wenig Wartung, was Ausfallzeiten und die Gesamtbetriebskosten reduziert. Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden. Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.

  • Sind für Anwendungen geeignet, die Schutz vor Korrosion, Verschleiß und rauen Bedingungen wie Feuchtigkeit oder chemische Beständigkeit erfordern.
  • Sie bieten eine reibungslose und präzise Rotationsbewegung, wenn sie in Kombination mit Linearkugellagern verwendet werden.
  • Sie sind in Anwendungen wie Lebensmittelverarbeitungsmaschinen, Automobilsystemen und medizinischen Geräten zu finden.
Material: Edelstahl Seriennummer: , SRL177260, SRL177250, SRL177240, SRL177230, SRL177225, SRL177220, SRL177216, SRL177212, SRL177210, SRL177208, SRL177206

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 230 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Depth of hardness min d1 tol. h6 l1 Kaufen
111,0857 € - 123,4273 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
950.0
165,2761 € - 183,6342 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
1400.0
62,5389 € - 69,4818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.9
25.0
500.0
450,7638 € - 500,8439 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2900.0
239,7095 € - 266,3415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
1500.0
277,7568 € - 308,6163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
1750.0
706,1054 € - 784,5639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3550.0
315,7721 € - 350,8591 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2000.0
745,0684 € - 827,8502 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3750.0
823,0158 € - 914,4655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4150.0
852,2461 € - 946,9436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
4300.0
435,728 € - 484,147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2800.0
443,7745 € - 493,0839 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3000.0
647,6235 € - 719,5758 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3250.0
667,1317 € - 741,2562 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3350.0
774,32 € - 860,3496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3900.0
628,1686 € - 697,9592 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3150.0
676,8644 € - 752,0751 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3400.0
428,1782 € - 475,7559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
2750.0
608,6605 € - 676,2894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5
30.0
3050.0
  • von 62
Gehärtete Welle 25.0 950.0 0.9 Edelstahl

20301590

Preisbereich
123,4273 € - 111,0857 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    950.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 1400.0 0.9 Edelstahl

20301682

Preisbereich
183,6342 € - 165,2761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    1400.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 25.0 500.0 0.9 Edelstahl

20301507

Preisbereich
69,4818 € - 62,5389 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • l1
    500.0
  • Depth of hardness min
    0.9
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2900.0 1.5 Edelstahl

20303174

Preisbereich
500,8439 € - 450,7638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 1500.0 1.5 Edelstahl

20302894

Preisbereich
266,3415 € - 239,7095 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1500.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 1750.0 1.5 Edelstahl

20302948

Preisbereich
308,6163 € - 277,7568 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    1750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3550.0 1.5 Edelstahl

20303303

Preisbereich
784,5639 € - 706,1054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3550.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2000.0 1.5 Edelstahl

20302993

Preisbereich
350,8591 € - 315,7721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3750.0 1.5 Edelstahl

20303341

Preisbereich
827,8502 € - 745,0684 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4150.0 1.5 Edelstahl

20303426

Preisbereich
914,4655 € - 823,0158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 4300.0 1.5 Edelstahl

20303457

Preisbereich
946,9436 € - 852,2461 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    4300.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2800.0 1.5 Edelstahl

20303150

Preisbereich
484,147 € - 435,728 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2800.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3000.0 1.5 Edelstahl

20303198

Preisbereich
493,0839 € - 443,7745 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3000.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3250.0 1.5 Edelstahl

20303242

Preisbereich
719,5758 € - 647,6235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3250.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3350.0 1.5 Edelstahl

20303266

Preisbereich
741,2562 € - 667,1317 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3350.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3900.0 1.5 Edelstahl

20303372

Preisbereich
860,3496 € - 774,32 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3900.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3150.0 1.5 Edelstahl

20303228

Preisbereich
697,9592 € - 628,1686 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3150.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3400.0 1.5 Edelstahl

20303273

Preisbereich
752,0751 € - 676,8644 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3400.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 2750.0 1.5 Edelstahl

20303143

Preisbereich
475,7559 € - 428,1782 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    2750.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900
Gehärtete Welle 30.0 3050.0 1.5 Edelstahl

20303204

Preisbereich
676,2894 € - 608,6605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • l1
    3050.0
  • Depth of hardness min
    1.5
  • Material
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7222202900