Stopfen für Vierkantrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILQPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | h1 | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1972 € - 0,2192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,3101 € - 0,3446 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,785 € - 0,8723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,144 € - 0,16 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,2609 € - 0,2899 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0346 € - 0,0539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0702 € - 0,1093 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0429 € - 0,0668 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0973 € - 0,1082 € | 1500 Auf Lager |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,1712 € - 1,3014 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,1178 € - 0,1309 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,0474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 1,2913 € - 1,4348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
| 0,4216 € - 0,4685 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 0,0297 € - 0,0462 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
| 0,2268 € - 0,2521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,1296 € - 0,144 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.571 in
14.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0838 € - 0,1304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 1,1154 € - 1,7351 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.