Menü Suche

Viereckig Rohreinsatz 45.0 mm Schwarz LDPE - PCR

Neue Essentra-Artikelnummer:

20752996

Hersteller-Artikelnummer:

20752996

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
600 - 2999 0,144 €
3000 + 0,1296 €
Verpackungseinheit (VPE): 600

Bestelleinheit: VPE 600

Gesamtpreis:

86,40 €

600 x 0,144 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 45.0 mm
h1 5.0 mm
h 14.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Maximale Wandstärke 5.0 mm
Material LDPE - PCR
Farbe Schwarz
Recycled Content Percentage % 98%
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns