Menü Suche

Verteilerkästen

Auf Lager

Verteilerkästen zur Aufnahme elektrischer und/oder elektronischer Geräte, zusätzlich zur Aufteilung von Kabeln. Sie sind in halogenfreiem oder schwer entflammbarem Material erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Farbe Gesamtbreite Hauptmaterial Gesamthöhe Kaufen
30,1827 € - 40,2625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
Weiß
140.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
81.0 mm
12,289 € - 14,4805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Weiß
85.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
51.0 mm
14,743 € - 17,3589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
Grau
120.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
71.0 mm
8,2458 € - 9,696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
Schwarz
110.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
60.0 mm
66,1659 € - 88,2165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
320.0 mm
Schwarz
250.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
135.0 mm
30,1827 € - 40,2625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
Schwarz
140.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
81.0 mm
12,5962 € - 14,8425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Schwarz
85.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
51.0 mm
8,2458 € - 9,696 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
Grau
110.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
60.0 mm
66,1659 € - 88,2165 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
320.0 mm
Grau
250.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
135.0 mm
29,0453 € - 38,7129 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
230.0 mm
Schwarz
180.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
88.0 mm
34,4486 € - 45,9077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140.0 mm
Weiß
140.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
82.0 mm
9,6817 € - 11,3878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
Schwarz
76.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
51.0 mm
17,5295 € - 20,6146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
Schwarz
110.0 mm
Polypropylen
54.5 mm
23,1452 € - 27,2397 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
165.0 mm
Grau
145.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
84.0 mm
14,743 € - 17,3589 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
160.0 mm
Schwarz
120.0 mm
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
71.0 mm
34,4486 € - 45,9077 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140.0 mm
Grau
140.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
82.0 mm
35,3098 € - 47,0554 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
140.0 mm
Schwarz
140.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
82.0 mm
9,6817 € - 11,3878 € 28 Auf Lager
76.0 mm
Grau
76.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
51.0 mm
17,5295 € - 20,6146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
Grau
110.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
57.0 mm
12,5962 € - 14,8425 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
Grau
85.0 mm
Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
51.0 mm
  • von 2
Verteilerkasten T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Weiß

10402689

Preisbereich
40,2625 € - 30,1827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamthöhe
    81.0 mm
  • Gesamtbreite
    140.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Weiß

10632154

Preisbereich
14,4805 € - 12,289 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamthöhe
    51.0 mm
  • Gesamtbreite
    85.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gehäusebox 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Grau

10402702

Preisbereich
17,3589 € - 14,743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Gesamthöhe
    71.0 mm
  • Gesamtbreite
    120.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gehäusebox 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Schwarz

10402740

Preisbereich
9,696 € - 8,2458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    110.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gehäusebox 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Schwarz

10402948

Preisbereich
88,2165 € - 66,1659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Gesamthöhe
    135.0 mm
  • Gesamtbreite
    250.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T5 IP66/67 160.0 mm 140.0 mm PP;TPE Schwarz

10402672

Preisbereich
40,2625 € - 30,1827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamthöhe
    81.0 mm
  • Gesamtbreite
    140.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Schwarz

10402627

Preisbereich
14,8425 € - 12,5962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 12.0 mm
  • Gesamthöhe
    51.0 mm
  • Gesamtbreite
    85.0 mm
Gehäusebox 110.0 mm 110.0 mm 60.0 mm Grau

10402696

Preisbereich
9,696 € - 8,2458 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
  • Gesamtbreite
    110.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gehäusebox 320.0 mm 250.0 mm 135.0 mm Grau

10402733

Preisbereich
88,2165 € - 66,1659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Gesamthöhe
    135.0 mm
  • Gesamtbreite
    250.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gehäusebox 230.0 mm 180.0 mm 88.0 mm Schwarz

10402771

Preisbereich
38,7129 € - 29,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Gesamthöhe
    88.0 mm
  • Gesamtbreite
    180.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Weiß

10640081

Preisbereich
45,9077 € - 34,4486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    140.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Schwarz

10402597

Preisbereich
11,3878 € - 9,6817 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 14.0 mm
  • Gesamthöhe
    51.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
Verteilerkasten T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP Schwarz

10402641

Preisbereich
20,6146 € - 17,5295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 17.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.5 mm
  • Gesamtbreite
    110.0 mm
Gehäusebox 165.0 mm 145.0 mm 84.0 mm Grau

10402719

Preisbereich
27,2397 € - 23,1452 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Gesamthöhe
    84.0 mm
  • Gesamtbreite
    145.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Gehäusebox 160.0 mm 120.0 mm 71.0 mm Schwarz

10402757

Preisbereich
17,3589 € - 14,743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Gesamthöhe
    71.0 mm
  • Gesamtbreite
    120.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Grau

10640074

Preisbereich
45,9077 € - 34,4486 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    140.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T4 IP66/67 140.0 mm 140.0 mm PP;TPE Schwarz

10402658

Preisbereich
47,0554 € - 35,3098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Gesamthöhe
    82.0 mm
  • Gesamtbreite
    140.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Verteilerkasten T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Grau

10402580

Preisbereich
11,3878 € - 9,6817 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 14.0 mm
  • Gesamthöhe
    51.0 mm
  • Gesamtbreite
    76.0 mm
Verteilerkasten T3 IP67 110.0 mm 110.0 mm PP;TPE Grau

10402634

Preisbereich
20,6146 € - 17,5295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 17.0 mm
  • Gesamthöhe
    57.0 mm
  • Gesamtbreite
    110.0 mm
Verteilerkasten T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Grau

10402610

Preisbereich
14,8425 € - 12,5962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Hauptmaterial
    Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 12.0 mm
  • Gesamthöhe
    51.0 mm
  • Gesamtbreite
    85.0 mm