Menü Suche

Verteilerkasten T2 IP66 85.0 mm 85.0 mm PP;TPE Grau

Die graue PP-COMBI-Verteilerbox verfügt über einen bauchigen Deckel für mehr Innenraum. Diese Verteilerbox eignet sich für 400-V-Kabel von 3,0 bis 12,0 mm | 0,118 bis 0,472 Zoll.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10402610

Hersteller-Artikelnummer:

550122

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 15,1246 €
5 - 9 13,5889 €
10 + 12,8356 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

15,12 €

1 x 15,1246 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Hauptmaterial Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 3.0 - 12.0 mm
Gesamthöhe 51.0 mm
Gesamtbreite 85.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns