Menü Suche

Verteilerkasten T1 IP66 76.0 mm 76.0 mm PP;TPE Grau

Die graue PP-COMBI-Verteilerbox verfügt über einen bauchigen Deckel für mehr Innenraum. Diese Verteilerbox eignet sich für 400-V-Kabel von 3,0 bis 14,0 mm | 0,118 bis 0,551 Zoll.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10402580

Hersteller-Artikelnummer:

550119

15 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 11,3878 €
5 - 9 10,2646 €
10 + 9,6817 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

11,39 €

1 x 11,3878 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Grau
Hauptmaterial Polypropylen; Thermoplastisches Elastomer
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 3.0 - 14.0 mm
Gesamthöhe 51.0 mm
Gesamtbreite 76.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns