Die Sortiment der verdeckten Scharniere zum Anschrauben ist für schwere Anwendungen geeignet. Sie werden mit Schrauben montiert und haben einen entfernbaren Stift, um das Anheben der Tür vom Rahmen für einen leichten Zugang zu ermöglichen. Verschiedene Materialien und Drehwinkel stehen zur Verfügung, passend für unterschiedliche Anwendungen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Entfernbarkeit | Gesamtlänge | Farbe | Befestigungsausrichtung | Befestigungsmethode | Gesamtbreite | Kaufen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54,9256 € - 108,8149 € | 41 Auf Lager |
Fixiert
|
4.016 in
102.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||
497568 | 30,9518 € - 64,9988 € | 50 Auf Lager |
Fixiert
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Für linken Türanschlag
|
Schraube
|
1.193 in
30.3 mm
|
|||
6,5358 € - 12,9417 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
46,4277 € - 97,4982 € | 36 Auf Lager |
Fixiert
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Nicht anwendbar
|
Schraube
|
2.307 in
58.6 mm
|
||||
6,0245 € - 11,9261 € | 95 Auf Lager |
Abnehmbar
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
4,9605 € - 12,3033 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
1.988 in
50.5 mm
|
||||
27,7875 € - 55,0458 € | 700 Auf Lager |
Abnehmbar
|
4.173 in
106.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
1.732 in
44.0 mm
|
||||
493582 | 6,5358 € - 12,7095 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zum Anschrauben
|
0.925 in
23.5 mm
|
|||
7,0056 € - 13,6381 € | 1 Auf Lager |
Abnehmbar
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zum Anschrauben
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
5,7758 € - 12,4774 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
4.961 in
126.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Zum Anschrauben
|
0.925 in
23.5 mm
|
||||
30,9518 € - 64,9988 € | 49 Auf Lager |
Fixiert
|
4.98 in
126.5 mm
|
Natural
|
Gegenläufiger Türanschlag
|
Schraube
|
1.189 in
30.2 mm
|
||||
6,0245 € - 11,9261 € | 148 Auf Lager |
Abnehmbar
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
14,6882 € - 29,1043 € | 129 Auf Lager |
Abnehmbar
|
4.681 in
118.9 mm
|
Black
|
Universal
|
Zum Anschrauben
|
1.402 in
35.6 mm
|
||||
8,7881 € - 17,4103 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
6,5358 € - 12,9417 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
8,7881 € - 17,4103 € | In Produktion |
Abnehmbar
|
3.228 in
82.0 mm
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
3,7308 € - 32,0061 € | 50 Auf Lager |
Abnehmbar
|
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
1,6266 € - 10,8234 € | 740 Auf Lager |
Abnehmbar
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Für linken Türanschlag
|
Zum Anschrauben
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
1,6078 € - 11,6069 € | 3 Auf Lager |
Abnehmbar
|
2.283 in
58.0 mm
|
Natural
|
Für rechten Türanschlag
|
Zum Anschrauben
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||
2,477 € - 18,0487 € | 107 Auf Lager |
Abnehmbar
|
|
Natural
|
Für rechten und linken Türanschlag
|
Schraube
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.