Menü Suche

Concealed Hinge 82.0 mm 21.0 mm 15.0 mm Stainless Steel

Concealed Hinges with a right or left handed mounting orientation and a screw-on mounting method.
Artikelnr:

497577

In Produktion For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 17,4103 €
25 + 8,7881 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

17,41 €

1 x 17,4103 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Offset Distance 15.0 mm
Overall Leaf Length 41.0 mm
Overall Length 82.0 mm
Overall Width 21.0 mm
Colour Natural
Mounting Method Screw
Mounting Orientation Right & Left handed
Pin Material Stainless Steel
Removability Removable
Commodity Code 8302100090
Latch Material Stainless Steel

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns