Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Kaufen
2,1636 € - 3,0909 € 2 Auf Lager
M5
7.5
Geschwärzter Edelstahl 303
5.5
25.0
8.5
3.7
6,8762 € - 9,8231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
316 Edelstahl
10.6
80.0
16.0
7.5
6,0202 € - 8,6003 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
316 Edelstahl
13.2
45.0
18.0
8.0
1,379 € - 1,97 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Geschwärzter Edelstahl 316
2.8
5.0
4.5
1.8
10,1224 € - 14,4606 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
316 Edelstahl
22.0
60.0
30.0
16.0
6,2627 € - 8,9468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
316 Edelstahl
13.2
50.0
18.0
8.0
10,7377 € - 15,3396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
316 Edelstahl
17.5
100.0
24.0
12.0
7,3173 € - 10,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
316 Edelstahl
17.5
40.0
24.0
12.0
1,4503 € - 2,0719 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
3.0
Geschwärzter Edelstahl 316
2.8
12.0
4.5
1.8
7,6832 € - 10,976 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
316 Edelstahl
17.5
45.0
24.0
12.0
7,5779 € - 10,8256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
316 Edelstahl
13.2
80.0
18.0
8.0
8,8741 € - 12,6773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
316 Edelstahl
17.5
60.0
24.0
12.0
8,0674 € - 11,5248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
316 Edelstahl
17.5
50.0
24.0
12.0
3,7234 € - 5,3191 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
Geschwärzter Edelstahl 316
8.5
80.0
13.0
6.0
13,2683 € - 18,9548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Geschwärzter Edelstahl 316
22.0
100.0
30.0
16.0
14,1304 € - 20,1863 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
50.0
24.0
12.0
15,3949 € - 21,9928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
316 Edelstahl
22.0
120.0
30.0
16.0
6,3555 € - 9,0792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Geschwärzter Edelstahl 316
13.2
45.0
18.0
8.0
7,2471 € - 10,353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.5
Geschwärzter Edelstahl 316
10.6
60.0
16.0
7.5
18,132 € - 25,9029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Titan G2
22.0
80.0
30.0
16.0
  • von 24
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 3.7 Geschwärzter Edelstahl 303

20183066

Preisbereich
3,0909 € - 2,1636 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    M5
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M10 7.5 316 Edelstahl

20185534

Preisbereich
9,8231 € - 6,8762 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M12 8.0 316 Edelstahl

20185572

Preisbereich
8,6003 € - 6,0202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M2.5 1.8 Geschwärzter Edelstahl 316

20185749

Preisbereich
1,97 € - 1,379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    5.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M20 16.0 316 Edelstahl

20185701

Preisbereich
14,4606 € - 10,1224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M12 8.0 316 Edelstahl

20185589

Preisbereich
8,9468 € - 6,2627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 316 Edelstahl

20185688

Preisbereich
15,3396 € - 10,7377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 316 Edelstahl

20185633

Preisbereich
10,4534 € - 7,3173 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M2.5 1.8 Geschwärzter Edelstahl 316

20185763

Preisbereich
2,0719 € - 1,4503 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • l10 25
    12.0
  • d2 a012
    1.8
  • d2 a012
    3.0
  • d3 max
    4.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 316 Edelstahl

20185640

Preisbereich
10,976 € - 7,6832 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M12 8.0 316 Edelstahl

20185602

Preisbereich
10,8256 € - 7,5779 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 316 Edelstahl

20185664

Preisbereich
12,6773 € - 8,8741 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 316 Edelstahl

20185657

Preisbereich
11,5248 € - 8,0674 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M8 6.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185886

Preisbereich
5,3191 € - 3,7234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d2 a012
    10.0
  • d3 max
    13.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M20 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186500

Preisbereich
18,9548 € - 13,2683 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 Titan G2

20187194

Preisbereich
20,1863 € - 14,1304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M20 16.0 316 Edelstahl

20185732

Preisbereich
21,9928 € - 15,3949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M12 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186005

Preisbereich
9,0792 € - 6,3555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M10 7.5 Geschwärzter Edelstahl 316

20185947

Preisbereich
10,353 € - 7,2471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    7.5
  • d2 a012
    12.5
  • d3 max
    16.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M20 16.0 Titan G2

20187255

Preisbereich
25,9029 € - 18,132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0