Menü Suche

Unverlierbare Schrauben - Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Unverlierbaren Schrauben verfügt über einen Zylinderkopf mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen. Sie werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen. Unverlierbare Schrauben kommen häufig zusammen mit Unverlierbarkeitsscheiben mit Gewinde zum Einsatz (separat erhältlich).

Diese Schrauben sind aus Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Sie können aus geschwärzten und ungeschwärzten Schraubensortimenten auswählen. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

Bitte beachten Sie: Diese Schrauben haben einen geringeren Schaftdurchmesser und sollten nicht mit dem Drehmoment angezogen werden, das für gleichwertige Schrauben mit der angezeigten Gewindegröße empfohlen wird.

  • Sie bieten eine ideale Befestigungslösung für Platten mit gewindelosen Bohrungen.
  • Werden verwendet, um die Anforderungen der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EC sowie die Anforderungen von ISO 4762 zu erfüllen.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Titan G5, Titan G2, Geschwärzter Edelstahl 316, Geschwärzter Edelstahl 303, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0154A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
463 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 d2 a012 Material d4 min l10 25 d3 max d2 a012 Kaufen
13,3149 € - 19,0213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
40.0
24.0
12.0
15,217 € - 21,7386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Titan G2
22.0
40.0
30.0
16.0
14,0044 € - 20,0063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
45.0
24.0
12.0
11,9358 € - 17,0512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
30.0
24.0
12.0
14,6939 € - 20,9914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
80.0
24.0
12.0
12,6254 € - 18,0363 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
35.0
24.0
12.0
2,3538 € - 3,3627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.5
Titan G5
3.5
25.0
5.5
2.0
5,6921 € - 8,1316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Geschwärzter Edelstahl 316
13.2
25.0
18.0
8.0
6,3555 € - 9,0792 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Geschwärzter Edelstahl 316
13.2
40.0
18.0
8.0
15,6854 € - 22,4078 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
100.0
24.0
12.0
17,7469 € - 25,3527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Titan G2
22.0
60.0
30.0
16.0
9,7615 € - 13,9451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
316 Edelstahl
17.5
80.0
24.0
12.0
13,3869 € - 19,1241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
316 Edelstahl
22.0
100.0
30.0
16.0
3,0671 € - 4,3817 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
7.5
Geschwärzter Edelstahl 316
5.5
50.0
8.5
3.7
5,9346 € - 8,478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Geschwärzter Edelstahl 316
13.2
30.0
18.0
8.0
14,6939 € - 20,9914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
Titan G2
17.5
60.0
24.0
12.0
14,5952 € - 20,8503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Geschwärzter Edelstahl 316
22.0
120.0
30.0
16.0
12,0621 € - 17,2316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Geschwärzter Edelstahl 316
22.0
40.0
30.0
16.0
12,0621 € - 17,2316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
25.0
Geschwärzter Edelstahl 316
22.0
80.0
30.0
16.0
6,598 € - 9,4257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
15.0
Geschwärzter Edelstahl 316
13.2
60.0
18.0
8.0
  • von 24
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 Titan G2

20187170

Preisbereich
19,0213 € - 13,3149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M20 16.0 Titan G2

20187231

Preisbereich
21,7386 € - 15,217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 Titan G2

20187187

Preisbereich
20,0063 € - 14,0044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    45.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 Titan G2

20187156

Preisbereich
17,0512 € - 11,9358 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 Titan G2

20187217

Preisbereich
20,9914 € - 14,6939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 Titan G2

20187163

Preisbereich
18,0363 € - 12,6254 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    35.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M3 2.0 Titan G5

20186050

Preisbereich
3,3627 € - 2,3538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d2 a012
    4.5
  • d3 max
    5.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M12 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185961

Preisbereich
8,1316 € - 5,6921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l10 25
    25.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M12 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185992

Preisbereich
9,0792 € - 6,3555 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 Titan G2

20187224

Preisbereich
22,4078 € - 15,6854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M20 16.0 Titan G2

20187248

Preisbereich
25,3527 € - 17,7469 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 316 Edelstahl

20185671

Preisbereich
13,9451 € - 9,7615 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M20 16.0 316 Edelstahl

20185725

Preisbereich
19,1241 € - 13,3869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l10 25
    100.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M5 3.7 Geschwärzter Edelstahl 316

20185800

Preisbereich
4,3817 € - 3,0671 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • l10 25
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    8.5
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M12 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20185978

Preisbereich
8,478 € - 5,9346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l10 25
    30.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M16 12.0 Titan G2

20187200

Preisbereich
20,9914 € - 14,6939 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    12.0
  • d2 a012
    20.0
  • d3 max
    24.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M20 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186517

Preisbereich
20,8503 € - 14,5952 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l10 25
    120.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M20 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186470

Preisbereich
17,2316 € - 12,0621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l10 25
    40.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M20 16.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186494

Preisbereich
17,2316 € - 12,0621 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M20
  • l10 25
    80.0
  • d2 a012
    16.0
  • d2 a012
    25.0
  • d3 max
    30.0
Unverlierbare Schraube Zyinderkopfform M12 8.0 Geschwärzter Edelstahl 316

20186029

Preisbereich
9,4257 € - 6,598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • l10 25
    60.0
  • d2 a012
    8.0
  • d2 a012
    15.0
  • d3 max
    18.0