Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Mindestplattenstärke | Farbe | Maximale Plattenstärke | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.043 in
1.1 mm
|
Schwarz
|
0.055 in
1.4 mm
|
Edelstahl
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 2 Auf Lager |
0.028 in
0.7 mm
|
Schwarz
|
0.043 in
1.1 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2526 € - 4,62 € | 60 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Natur
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 480 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,6198 € - 6,4631 € | 180 Auf Lager |
0.016 in
0.4 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamid 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2526 € - 3,0991 € | 870 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Natur
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 116,8901 € - 116,8901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.035 in
0.9 mm
|
Natur
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Schwarz
|
0.067 in
1.7 mm
|
Edelstahl
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 Auf Lager |
0.102 in
2.6 mm
|
Natur
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.102 in
2.6 mm
|
Schwarz
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10165973 | 413,892 € - 413,892 € | 135 Auf Lager |
0.03 in
0.76 mm
|
Schwarz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
| 101,5276 € - 101,5276 € | 264 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 Auf Lager |
0.035 in
0.9 mm
|
Schwarz
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 187 Auf Lager |
0.071 in
1.8 mm
|
Natur
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 170,5097 € - 184,6853 € | 1 Auf Lager |
0.201 in
5.1 mm
|
Weiß
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polystyren
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 109,9618 € - 125,7588 € | 2 Auf Lager |
0.031 in
0.8 mm
|
Grau
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamid 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,7618 € - 0,7618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.087 in
2.2 mm
|
Natur
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamid
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 1,5926 € - 1,9943 € | 149 Auf Lager |
0.382 in
9.7 mm
|
Natur
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamid
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.055 in
1.4 mm
|
Schwarz
|
0.067 in
1.7 mm
|
Edelstahl
|
0.197 in
5.0 mm