Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
1,3888 € - 2,8408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
2,9161 € - 2,9161 € 930 Auf Lager
3.2 mm
5,3947 € - 5,3947 € 60 Auf Lager
7.2 mm
241,718 € - 241,718 € 82 Auf Lager
426,7477 € - 426,7477 € 2 Auf Lager
7.44 mm
1,2898 € - 1,2898 € 198 Auf Lager
9.8 mm
1,5208 € - 1,5208 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
952,7106 € - 952,7106 € 17 Auf Lager
4.6 mm
952,7106 € - 952,7106 € 2 Auf Lager
3.6 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
952,7106 € - 952,7106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
119,9049 € - 119,9049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,5869 € - 4,3473 € 150 Auf Lager
4.4 mm
1,3903 € - 2,8408 € 210 Auf Lager
5.0 mm
2,2382 € - 3,056 € 210 Auf Lager
2.53 mm
113,2188 € - 113,2188 € 28 Auf Lager
124,5536 € - 124,5536 € 187 Auf Lager
1,7791 € - 3,6156 € 510 Auf Lager
6.4 mm
100,4922 € - 100,4922 € 32 Auf Lager
154,024 € - 154,024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 5
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021705

Preisbereich
2,8408 € - 1,3888 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026601

Preisbereich
2,9161 € - 2,9161 €

Lagerbestände
930 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026656

Preisbereich
5,3947 € - 5,3947 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    7.2 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Preisbereich
241,718 € - 241,718 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 12.7 mm TPE Schwarz

10165980

Preisbereich
426,7477 € - 426,7477 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    9.53 mm
  • Gesamtbreite
    7.44 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 6.1 mm Nylon 6/6 Natur

10160701

Preisbereich
1,2898 € - 1,2898 €

Lagerbestände
198 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.3 mm
  • Innenbreite
    6.6 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.8 mm
Tüllenleisten 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10160718

Preisbereich
1,5208 € - 1,5208 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.3 mm
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160626

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
17 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    4.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160596

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160565

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160558

Preisbereich
952,7106 € - 952,7106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Preisbereich
119,9049 € - 119,9049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026557

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021699

Preisbereich
2,8408 € - 1,3903 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 3.2 mm PE Natur

10026595

Preisbereich
3,056 € - 2,2382 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    2.53 mm
  • Gesamtbreite
    2.53 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Preisbereich
113,2188 € - 113,2188 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Preisbereich
124,5536 € - 124,5536 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,6156 € - 1,7791 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Preisbereich
100,4922 € - 100,4922 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Preisbereich
154,024 € - 154,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m