Menü Suche

Tüllenleisten 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

Diese geformte Tüllenleiste ist aus Nylon, natur gefertigt und bietet zusätzlich Unterstützung und Schutz für Drähte, die durch Platten geführt werden. NASM21266-konform.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10160718

Hersteller-Artikelnummer:

MGS-6-01

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 1,5208 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

152,08 €

100 x 1,5208 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Kanalhöhe 4.6 mm
Innenbreite 8.1 mm
Gesamtlänge 320.5 mm
Gesamtbreite 11.3 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen für das Militär MS21266-6N
Zolltarifnummer 7307291090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns