Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
3,6198 € - 6,4631 € 210 Auf Lager
8.0 mm
2,066 € - 4,2326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2 mm
2,2526 € - 3,0991 € 1080 Auf Lager
4.4 mm
116,8901 € - 116,8901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101,5276 € - 101,5276 € 265 Auf Lager
113,2188 € - 113,2188 € 28 Auf Lager
124,5536 € - 124,5536 € 187 Auf Lager
100,4922 € - 100,4922 € 32 Auf Lager
154,024 € - 154,024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10165973 413,892 € - 413,892 € 135 Auf Lager
6.74 mm
3,5295 € - 6,3274 € 1020 Auf Lager
6.1 mm
3,5869 € - 4,3473 € 150 Auf Lager
4.4 mm
1,3903 € - 2,8408 € 210 Auf Lager
5.0 mm
2,2382 € - 3,056 € 210 Auf Lager
2.53 mm
1,7791 € - 3,6156 € 510 Auf Lager
6.4 mm
875,9784 € - 875,9784 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.7 mm
3.3 mm
139,1143 € - 139,1143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
294,6517 € - 294,6517 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
875,9784 € - 875,9784 € 5 Auf Lager
1.4 mm
3.3 mm
1,9082 € - 2,4534 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
  • von 5
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026588

Preisbereich
6,4631 € - 3,6198 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10021729

Preisbereich
4,2326 € - 2,066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    7.2 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026625

Preisbereich
3,0991 € - 2,2526 €

Lagerbestände
1080 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Preisbereich
116,8901 € - 116,8901 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Preisbereich
101,5276 € - 101,5276 €

Lagerbestände
265 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10172117

Preisbereich
113,2188 € - 113,2188 €

Lagerbestände
28 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172094

Preisbereich
124,5536 € - 124,5536 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163313

Preisbereich
100,4922 € - 100,4922 €

Lagerbestände
32 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10172131

Preisbereich
154,024 € - 154,024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 12.7 mm TPE Schwarz

10165973

Preisbereich
413,892 € - 413,892 €

Lagerbestände
135 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    9.53 mm
  • Gesamtbreite
    6.74 mm
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019696

Preisbereich
6,3274 € - 3,5295 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.1 mm
  • Gesamtbreite
    6.1 mm
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026557

Preisbereich
4,3473 € - 3,5869 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021699

Preisbereich
2,8408 € - 1,3903 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 3.2 mm PE Natur

10026595

Preisbereich
3,056 € - 2,2382 €

Lagerbestände
210 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    2.53 mm
  • Gesamtbreite
    2.53 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,6156 € - 1,7791 €

Lagerbestände
510 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160657

Preisbereich
875,9784 € - 875,9784 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Preisbereich
139,1143 € - 139,1143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Preisbereich
294,6517 € - 294,6517 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160640

Preisbereich
875,9784 € - 875,9784 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Typ
    Flexible
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10019672

Preisbereich
2,4534 € - 1,9082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm