Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6198 € - 6,4631 € | 210 Auf Lager |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 2,2526 € - 3,0991 € | 1050 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 116,8901 € - 116,8901 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 101,5276 € - 101,5276 € | 265 Auf Lager |
|
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 Auf Lager |
|
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 187 Auf Lager |
|
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 Auf Lager |
|
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 10165973 | 413,892 € - 413,892 € | 135 Auf Lager |
|
0.265 in
6.74 mm
|
|
| 3,5295 € - 6,3274 € | 1020 Auf Lager |
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 150 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | 210 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 210 Auf Lager |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 510 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 139,1143 € - 139,1143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 294,6517 € - 294,6517 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | 5 Auf Lager |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1,9082 € - 2,4534 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.173 in
4.4 mm