Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
934,9466 € - 934,9466 € 13 Auf Lager
3.3 mm
5.8 mm
934,9466 € - 934,9466 € 2 Auf Lager
3.6 mm
934,9466 € - 934,9466 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
3,5523 € - 6,3426 € 30 Auf Lager
8.0 mm
1,6051 € - 3,2807 € 60 Auf Lager
6.4 mm
2,0275 € - 4,1537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.2 mm
3,52 € - 4,2663 € 540 Auf Lager
5.0 mm
3,7897 € - 6,0404 € 360 Auf Lager
6.4 mm
1,3629 € - 2,7879 € 120 Auf Lager
4.4 mm
2,8617 € - 2,8617 € 1710 Auf Lager
3.2 mm
99,6345 € - 99,6345 € 271 Auf Lager
5,2941 € - 5,2941 € 60 Auf Lager
7.2 mm
114,7105 € - 114,7105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,52 € - 4,2663 € 480 Auf Lager
4.4 mm
3,689 € - 6,6036 € 240 Auf Lager
6.1 mm
3,7031 € - 6,6318 € 1140 Auf Lager
8.0 mm
909,7215 € - 909,7215 € 6 Auf Lager
1.1 mm
3.3 mm
2,2106 € - 3,0413 € 1260 Auf Lager
4.4 mm
3,4637 € - 6,2094 € 1020 Auf Lager
6.1 mm
1,7459 € - 3,5764 € 60 Auf Lager
2.4 mm
  • von 5
Tüllenleisten 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160589

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160596

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160558

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026588

Preisbereich
6,3426 € - 3,5523 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10021712

Preisbereich
3,2807 € - 1,6051 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10021729

Preisbereich
4,1537 € - 2,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    7.2 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026618

Preisbereich
4,2663 € - 3,52 €

Lagerbestände
540 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    5.0 mm
  • Gesamtbreite
    5.0 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026564

Preisbereich
6,0404 € - 3,7897 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10021705

Preisbereich
2,7879 € - 1,3629 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026601

Preisbereich
2,8617 € - 2,8617 €

Lagerbestände
1710 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Gesamtbreite
    3.2 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm LDPE

10163306

Preisbereich
99,6345 € - 99,6345 €

Lagerbestände
271 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026656

Preisbereich
5,2941 € - 5,2941 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    7.2 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163337

Preisbereich
114,7105 € - 114,7105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 4.4 mm Nylon 6/6 Natur

10026540

Preisbereich
4,2663 € - 3,52 €

Lagerbestände
480 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026571

Preisbereich
6,6036 € - 3,689 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.1 mm
  • Gesamtbreite
    6.1 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019702

Preisbereich
6,6318 € - 3,7031 €

Lagerbestände
1140 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    8.0 mm
Tüllenleisten 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160633

Preisbereich
909,7215 € - 909,7215 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 4.4 mm PE Natur

10026625

Preisbereich
3,0413 € - 2,2106 €

Lagerbestände
1260 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    4.4 mm
  • Gesamtbreite
    4.4 mm
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10019696

Preisbereich
6,2094 € - 3,4637 €

Lagerbestände
1020 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    1
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.1 mm
  • Gesamtbreite
    6.1 mm
Tüllenleisten 3.2 mm Nylon 6/6 Natur

10026533

Preisbereich
3,5764 € - 1,7459 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2 – 3-Weg-Ecke
  • Kanalhöhe
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    2.4 mm
  • Gesamtbreite
    2.4 mm