Menü Suche

Tüllenleisten

Auf Lager

Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.

Seriennummer: SR1712

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
81 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Maximal-Plattenstärke Gesamtbreite Kaufen
912,143 € - 912,143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
253,5441 € - 253,5441 € 1 Auf Lager
237,2109 € - 237,2109 € 12 Auf Lager
107,9115 € - 123,4139 € 4 Auf Lager
3,7897 € - 6,0404 € 390 Auf Lager
6.4 mm
909,7215 € - 909,7215 € 6 Auf Lager
1.1 mm
3.3 mm
0,7476 € - 0,7476 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.6 mm
1,4925 € - 1,4925 € 36 Auf Lager
11.3 mm
934,9466 € - 934,9466 € 1 Auf Lager
4.8 mm
1,929 € - 3,9424 € 90 Auf Lager
7.2 mm
1,7459 € - 3,5482 € 990 Auf Lager
6.4 mm
319,3414 € - 319,3414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
136,5204 € - 136,5204 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
289,1577 € - 289,1577 € 23 Auf Lager
108,6436 € - 108,6436 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
123,5547 € - 123,5547 € 4 Auf Lager
140,2894 € - 140,2894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
308,6178 € - 308,6178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52,2379 € - 58,039 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8 mm
211,4862 € - 228,8613 € 5 Auf Lager
  • von 5
Tüllenleisten 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10641378

Preisbereich
912,143 € - 912,143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Gesamtbreite
    3.6 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163290

Preisbereich
253,5441 € - 253,5441 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10172148

Preisbereich
237,2109 € - 237,2109 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Tüllenleisten 12.7 mm Nylon 6 Grau

10005330

Preisbereich
123,4139 € - 107,9115 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Rollenlänge
    1.2 m
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Tüllenleisten 4.8 mm Nylon 6/6 Natur

10026564

Preisbereich
6,0404 € - 3,7897 €

Lagerbestände
390 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Tüllenleisten 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Edelstahl Schwarz

10160633

Preisbereich
909,7215 € - 909,7215 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form
    Kerbverzahnt
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    3.3 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
Tüllenleisten 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10160688

Preisbereich
0,7476 € - 0,7476 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    3.3 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    5.6 mm
Tüllenleisten 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10160718

Preisbereich
1,4925 € - 1,4925 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    4.6 mm
  • Innenbreite
    8.1 mm
  • Gesamtlänge
    320.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.3 mm
Tüllenleisten 5.8 mm Edelstahl Schwarz

10160565

Preisbereich
934,9466 € - 934,9466 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    4.5 mm
  • Gesamtbreite
    4.8 mm
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026649

Preisbereich
3,9424 € - 1,929 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    7.2 mm
  • Gesamtbreite
    7.2 mm
Tüllenleisten 4.8 mm PE Natur

10026632

Preisbereich
3,5482 € - 1,7459 €

Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.4 mm
Selbstklebende Tüllenleiste 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10172032

Preisbereich
319,3414 € - 319,3414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm LDPE

10163344

Preisbereich
136,5204 € - 136,5204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.5 mm
  • Innenbreite
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Preisbereich
289,1577 € - 289,1577 €

Lagerbestände
23 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10163283

Preisbereich
108,6436 € - 108,6436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm LDPE

10172100

Preisbereich
123,5547 € - 123,5547 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm LDPE

10163320

Preisbereich
140,2894 € - 140,2894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    4.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Rollenlänge
    30.0 m
Selbstklebende Tüllenleiste 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172025

Preisbereich
308,6178 € - 308,6178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kanalhöhe
    3.6 mm
  • Innenbreite
    2.8 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
Tüllenleisten 4.0 mm PE Natur

10268278

Preisbereich
58,039 € - 52,2379 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Typ
    2
  • Kanalhöhe
    2.5 mm
  • Innenbreite
    0.4 mm
  • Gesamtlänge
    3.8 mm
Tüllenleisten 7.6 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Grau

10153833

Preisbereich
228,8613 € - 211,4862 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Innenbreite
    1.6 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66.6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 HB
  • Rollenlänge
    1.2 m