Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,7459 € - 3,5764 € | 60 Auf Lager |
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 859,6451 € - 859,6451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 1,8726 € - 2,4077 € | 30 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | 2 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | 17 Auf Lager |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 48,3377 € - 53,7304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 54,533 € - 60,6016 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 3,7897 € - 6,0404 € | 360 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,3629 € - 2,7879 € | 120 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,1965 € - 2,9991 € | 810 Auf Lager |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 1,7459 € - 3,5482 € | 990 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 136,5204 € - 136,5204 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 289,1577 € - 289,1577 € | 23 Auf Lager |
|
|
||
| 2,8617 € - 2,8617 € | 1710 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,929 € - 3,9424 € | 90 Auf Lager |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 108,6436 € - 108,6436 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 549,7234 € - 549,7234 € | 28 Auf Lager |
|
|
||
| 418,7906 € - 418,7906 € | 1 Auf Lager |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.