Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tüllenleisten können auf die erforderliche Länge zugeschnitten und um ein Plattenloch herum oder auf Plattenkanten gelegt werden. Verschiedene Verpackungsoptionen und Materialien sind verfügbar.
Seriennummer: SR1712
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3888 € - 2,8408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,9161 € - 2,9161 € | 930 Auf Lager |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,3947 € - 5,3947 € | 60 Auf Lager |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 241,718 € - 241,718 € | 82 Auf Lager |
|
|
||
| 426,7477 € - 426,7477 € | 2 Auf Lager |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 1,2898 € - 1,2898 € | 198 Auf Lager |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 1,5208 € - 1,5208 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 17 Auf Lager |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 2 Auf Lager |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 119,9049 € - 119,9049 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 150 Auf Lager |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | 210 Auf Lager |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 210 Auf Lager |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 Auf Lager |
|
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 187 Auf Lager |
|
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 510 Auf Lager |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 Auf Lager |
|
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |