Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
1,175 € - 2,7448 € 600 Auf Lager
25.0 mm
8.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.5 mm
2
1,3515 € - 3,5554 € 200 Auf Lager
30.0 mm
10.0 mm
Schwarz
ABS
Chrom
1.5 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.0 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
12.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.5 mm
2
0,1588 € - 0,1708 € 2250 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
Gelb
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,1406 € - 0,2954 € 2000 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Rot
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,2883 € - 0,7076 € 1400 Auf Lager
32.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
3.5 mm
1
0,4067 € - 0,8915 € 663 Auf Lager
35.0 mm
14.5 mm
Schwarz
PE
Matt
3.0 mm
1
0,585 € - 1,2941 € 953 Auf Lager
45.0 mm
14.5 mm
Weiß
PE
Matt
3.0 mm
1
0,1713 € - 0,2201 € 8620 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
Weiß
PE
Matt
2.0 mm
1
0,227 € - 0,4797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,5669 € - 1,1964 € 1935 Auf Lager
70.0 mm
22.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
4.0 mm
0,5652 € - 1,2497 € 6127 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
3.0 mm
1
0,6026 € - 1,3329 € 1344 Auf Lager
45.0 mm
14.5 mm
Schwarz
PE
Matt
3.0 mm
1
0,2201 € - 0,4025 € 4776 Auf Lager
25.0 mm
12.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
2.0 mm
1
0,0696 € - 0,1468 € 500 Auf Lager
25.4 mm
11.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Glänzend
2.5 mm
1
0,2549 € - 0,5353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
14.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,0624 € - 0,1319 € 750 Auf Lager
22.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,1179 € - 0,1635 € 2952 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
2.0 mm
1
0,1214 € - 0,1685 € 4163 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
Schwarz
PE
Matt
2.0 mm
1
  • von 16
Mit Rippen versehene Spitze 25.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289471

Preisbereich
2,7448 € - 1,175 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 30.0 mm 1.5 mm Schwarz ABS

10289501

Preisbereich
3,5554 € - 1,3515 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
Mit Rippen versehene Spitze 16.0 mm 1.0 mm Silbern ABS

10289693


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Silbern
Mit Rippen versehene Spitze 60.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289761


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Yellow PE

10081457

Preisbereich
0,1708 € - 0,1588 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Red PE

10081419

Preisbereich
0,2954 € - 0,1406 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10181010

Preisbereich
0,7076 € - 0,2883 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10181058

Preisbereich
0,8915 € - 0,4067 €

Lagerbestände
663 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10326961

Preisbereich
1,2941 € - 0,585 €

Lagerbestände
953 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180860

Preisbereich
0,2201 € - 0,1713 €

Lagerbestände
8620 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Preisbereich
0,4797 € - 0,227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Preisbereich
1,1964 € - 0,5669 €

Lagerbestände
1935 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947

Preisbereich
1,2497 € - 0,5652 €

Lagerbestände
6127 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Preisbereich
1,3329 € - 0,6026 €

Lagerbestände
1344 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Preisbereich
0,4025 € - 0,2201 €

Lagerbestände
4776 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Round Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077535

Preisbereich
0,1468 € - 0,0696 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Preisbereich
0,5353 € - 0,2549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Preisbereich
0,1319 € - 0,0624 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326916

Preisbereich
0,1635 € - 0,1179 €

Lagerbestände
2952 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884

Preisbereich
0,1685 € - 0,1214 €

Lagerbestände
4163 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm