Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
0,1783 € - 0,3744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
11.5 mm
Braun
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,0696 € - 0,1468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
2.5 mm
0,4067 € - 0,8915 € 408 Auf Lager
35.0 mm
14.5 mm
Weiß
PE
Matt
3.0 mm
1
0,0624 € - 0,1319 € 750 Auf Lager
22.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.5 mm
1
0,1504 € - 0,3188 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Glänzend
3.0 mm
1
0,1406 € - 0,2954 € 2000 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Blau
LDPE - PIR
Matt
2.5 mm
1
0,298 € - 0,5446 € 15943 Auf Lager
30.0 mm
12.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
2.0 mm
1
0,1053 € - 0,2075 € 9 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Matt
2.0 mm
1
0,1978 € - 0,3607 € 621 Auf Lager
25.0 mm
12.0 mm
Weiß
PE
Matt
2.0 mm
1
0,227 € - 0,4797 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,5669 € - 1,1964 € 1935 Auf Lager
70.0 mm
22.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
4.0 mm
0,0451 € - 0,095 € 1750 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Glänzend
2.5 mm
1
0,1377 € - 0,2507 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
11.5 mm
Weiß
PE
Matt
3.5 mm
1
0,1061 € - 0,2237 € 67000 Auf Lager
30.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,1179 € - 0,1635 € 2952 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
2.0 mm
1
0,1214 € - 0,1685 € 4163 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
Schwarz
PE
Matt
2.0 mm
1
0,5652 € - 1,2497 € 6127 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
3.0 mm
1
0,6026 € - 1,3329 € 1344 Auf Lager
45.0 mm
14.5 mm
Schwarz
PE
Matt
3.0 mm
1
0,2549 € - 0,5353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
14.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,2201 € - 0,4025 € 4776 Auf Lager
25.0 mm
12.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
2.0 mm
1
  • von 16
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Brown PE

10081334

Preisbereich
0,3744 € - 0,1783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Preisbereich
0,1468 € - 0,0696 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10181034

Preisbereich
0,8915 € - 0,4067 €

Lagerbestände
408 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Preisbereich
0,1319 € - 0,0624 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Preisbereich
0,3188 € - 0,1504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Preisbereich
0,2954 € - 0,1406 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180990

Preisbereich
0,5446 € - 0,298 €

Lagerbestände
15943 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180914

Preisbereich
0,2075 € - 0,1053 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180952

Preisbereich
0,3607 € - 0,1978 €

Lagerbestände
621 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Preisbereich
0,4797 € - 0,227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Preisbereich
1,1964 € - 0,5669 €

Lagerbestände
1935 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Preisbereich
0,095 € - 0,0451 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm White PE

10180921

Preisbereich
0,2507 € - 0,1377 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Preisbereich
0,2237 € - 0,1061 €

Lagerbestände
67000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326916

Preisbereich
0,1635 € - 0,1179 €

Lagerbestände
2952 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884

Preisbereich
0,1685 € - 0,1214 €

Lagerbestände
4163 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10326947

Preisbereich
1,2497 € - 0,5652 €

Lagerbestände
6127 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10326985

Preisbereich
1,3329 € - 0,6026 €

Lagerbestände
1344 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Preisbereich
0,5353 € - 0,2549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Preisbereich
0,4025 € - 0,2201 €

Lagerbestände
4776 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm