Menü Suche

Stopfen für Vierkantrohre

Auf Lager

Vierkanteinsätze und Gleiter sorgen für ein ordentliches Aussehen und bieten Schutz für die Enden von viereckigen Rohren, Stangen und Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell für eine Rohrstärke geeignet ist und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Entwickelt, um eine festsitzende Verbindung an einer Vielzahl von rohrförmigen Produkten herzustellen. Einige dieser Produkte schützen vor Beschädigungen von Böden oder anderen Oberflächen und bieten Schutz vor äußeren Einflüssen.

Sie sind in einer Vielzahl von Optionen und Ausführungen erhältlich: gerippte Standard-Viereckeinsätze, leichte viereckige Einsätze und viereckige Metalleinsätze. Sie werden in der Regel in Möbeln und Industrieanlagen eingesetzt. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.

  • Veredelungsprodukt für viereckige, rohrförmige Produkte.
  • Ideal für die Verwendung an Möbeln und in Industrieanlagen.
  • Verhindern Schäden an Böden und schützen Rohre vor äußeren Einflüssen.
Material: ABS, PA6, PE-LD, PE, Butyrat, HIPS, STEEL - LOW CARBON, TPG
Farbe: Silbern, Schwarz, Weiß, Mittelgrau, Transparent, Blau, Rot, Gelb, Braun, Grün, Dunkelgrau, Grau
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
311 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit AxA h Farbe Material Oberfläche t Typ Kaufen
700 Auf Lager
16.0 mm
8.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.5 mm
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
11.0 mm
Silbern
ABS
Chrom
1.5 mm
2
0,0945 € - 0,1985 € 1500 Auf Lager
20.0 mm
16.2 mm
Schwarz
PE
Glänzend
2.0 mm
1
0,076 € - 0,1761 € 4600 Auf Lager
15.0 mm
11.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
2.0 mm
0,4819 € - 1,1174 € 11750 Auf Lager
65.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,076 € - 0,1761 € 29200 Auf Lager
15.0 mm
11.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Matt
2.0 mm
0,2159 € - 0,4534 € 100 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
Dunkelgrau
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
1
2,0198 € - 3,6858 € 2930 Auf Lager
120.0 mm
25.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
5.0 mm
0,2005 € - 0,2604 € 239 Auf Lager
12.0 mm
7.0 mm
Mittelgrau
PE
Matt
2.0 mm
1
0,1894 € - 0,4358 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,8274 € - 1,9131 € 120 Auf Lager
76.2 mm
22.0 mm
Schwarz
LDPE
Matt
4.0 mm
0,4582 € - 1,056 € 200 Auf Lager
63.5 mm
14.5 mm
Schwarz
LDPE
Matt
3.0 mm
0,0778 € - 0,4358 € 2700 Auf Lager
38.0 mm
14.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,0354 € - 0,0714 € 3500 Auf Lager
15.0 mm
11.0 mm
Schwarz
PE
2.0 mm
0,0803 € - 0,2091 € 15000 Auf Lager
12.0 mm
11.5 mm
Schwarz
PE
Matt
2.0 mm
1
0,5098 € - 1,3544 € 2600 Auf Lager
44.4 mm
15.1 mm
Schwarz
LDPE - PIR
Glänzend
3.0 mm
1
0,1894 € - 0,4358 € 400 Auf Lager
38.0 mm
14.5 mm
Weiß
LDPE - PIR
Matt
3.0 mm
0,089 € - 0,1243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
11.5 mm
Weiß
PE
Matt
2.0 mm
1
0,1018 € - 0,142 € 9000 Auf Lager
13.0 mm
11.5 mm
Mittelgrau
PE
Matt
2.0 mm
1
0,1086 € - 0,1518 € 62458 Auf Lager
15.0 mm
13.0 mm
Schwarz
PE
Matt
2.0 mm
1
  • von 16
Mit Rippen versehene Spitze 16.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289716


Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
Mit Rippen versehene Spitze 45.0 mm 1.5 mm Silbern ABS

10289754


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Hauptmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Preisbereich
0,1985 € - 0,0945 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10079584

Preisbereich
0,1761 € - 0,076 €

Lagerbestände
4600 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Preisbereich
1,1174 € - 0,4819 €

Lagerbestände
11750 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10080115

Preisbereich
0,1761 € - 0,076 €

Lagerbestände
29200 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077993

Preisbereich
0,4534 € - 0,2159 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 120.0 mm 25.0 mm 5.0 mm 2.5 mm Black PE

10261262

Preisbereich
3,6858 € - 2,0198 €

Lagerbestände
2930 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    2.5 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180808

Preisbereich
0,2604 € - 0,2005 €

Lagerbestände
239 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079607

Preisbereich
0,4358 € - 0,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079645

Preisbereich
1,9131 € - 0,8274 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079614

Preisbereich
1,056 € - 0,4582 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Preisbereich
0,4358 € - 0,0778 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257517

Preisbereich
0,0714 € - 0,0354 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246603

Preisbereich
0,2091 € - 0,0803 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Black PE

10093030

Preisbereich
1,3544 € - 0,5098 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080139

Preisbereich
0,4358 € - 0,1894 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 10.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10180785

Preisbereich
0,1243 € - 0,089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Preisbereich
0,142 € - 0,1018 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Preisbereich
0,1518 € - 0,1086 €

Lagerbestände
62458 Auf Lager
Merkmale
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm